- Température du fluide:-20 à 100 °C
- Température ambiante:10 à 40 °C
- Pression de service :à 4 bars
- Diamètres nominaux :DN 6 à 10
- Types de raccordement :Orifice lisse à coller | Raccord à visser
- Normes de raccordement:DIN | ISO
- Matériaux du corps:PVC-U, gris | PVDF
- Tensions d'alimentation:12 V DC | 120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Indice de protection :IP 65
- Conformités:Agrément UL US | EAC
- Température du fluide:-20 à 100 °C
- Température ambiante:10 à 40 °C
- Pression de service :à 2 bars
- Diamètres nominaux :DN 10 à 15
- Types de raccordement :Raccord à visser
- Normes de raccordement:DIN | ISO
- Matériaux du corps:PVC-U, gris | PVDF
- Tensions d'alimentation:120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Indice de protection :IP 65
- Conformités:Agrément UL US | EAC
- Température du fluide :-20 à 60 °C
- Température ambiante:10 à 40 °C
- Pression de service :à 6 bars
- Diamètres nominaux :DN 10 à 50
- Types de raccordement :Embout | Orifice lisse à coller | Raccord à visser | Raccord union
- Normes de raccordement:DIN | ISO
- Matériaux du corps:PVC-U, gris | PVDF
- Tensions d'alimentation:120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Température du fluide :-20 à 60 °C
- Température ambiante:10 à 40 °C
- Pression de service :à 6 bars
- Diamètres nominaux :DN 15 à 50
- Types de raccordement :Embout | Raccord union
- Normes de raccordement:DIN
- Matériaux du corps:PVC-U
- Tensions d'alimentation:120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Température du fluide:-20 à 100 °C
- Température ambiante:10 à 40 °C
- Pression de service :à 6 bars
- Diamètres nominaux :DN 2 à 6
- Types de raccordement :Raccord à visser
- Normes de raccordement:DIN | ISO
- Matériaux du corps:PVC-U, gris | PVDF
- Tensions d'alimentation:12 V DC | 120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Indice de protection :IP 65
- Conformités:Agrément UL US | EAC
- Température du fluide:-10 à 110 °C
- Température ambiante:-10 à 50 °C
- Pression de service :à 16 bars
- Diamètres nominaux :DN 8 à 50
- Type de raccordement:Raccord à visser
- Normes de raccordement:DIN | ISO | NPT
- Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | CW617N, laiton
- Tensions d'alimentation:110 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Conformités:CSA | EAC
- Température du fluide:-10 à 150 °C
- Température ambiante:-10 à 50 °C
- Pression de service :à 10 bars
- Diamètre nominal:DN 10
- Type de raccordement:Raccord à visser
- Normes de raccordement:DIN | ISO | NPT
- Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | CW617N, laiton
- Tensions d'alimentation:230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 60 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 60 Hz | 24 V DC
- Conformités:EAC
- Température du fluide:-10 à 110 °C
- Température ambiante:-10 à 50 °C
- Pression de service :0,1 à 16 bars
- Diamètres nominaux :DN 8 à 50
- Type de raccordement:Raccord à visser
- Normes de raccordement:DIN | ISO | NPT
- Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | CW617N, laiton
- Tensions d'alimentation:110 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Conformités:EAC
- Température du fluide :-10 à 110 °C
- Température ambiante:-10 à 50 °C
- Pression de service :à 20 bars
- Diamètres nominaux :DN 2 à 5
- Types de raccordement :Raccord à visser
- Normes de raccordement:DIN | ISO | NPT
- Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | CW617N, laiton
- Tensions d'alimentation:110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- Conformités:ATEX | EAC
- Température du fluide :-10 à 90 °C
- Température ambiante:-10 à 60 °C
- Pression de service :à 6 bars
- Diamètres nominaux :DN 8 à 20
- Types de raccordement :Embout | Orifice lisse à coller | Raccord à visser | Raccord union
- Normes de raccordement:DIN
- Matériaux du corps:PP-H, gris | PVC-U, gris | PVDF
- Tensions d'alimentation:110 - 230 V AC/DC | 20 - 48 V AC/DC | 24 V DC
- Indice de protection :IP 65
- Conformités:Agrément UL US | EAC