Ce site web utilise des cookies.

Sur nos sites web et dans notre boutique en ligne, nous avons recours à des cookies indispensables pour des raisons techniques ainsi qu'à des cookies nécessaires pour traiter vos demandes. En supplément, nous utilisons des cookies de suivi. Ces derniers nous permettent d'optimiser notre présence en ligne afin de vous offrir une meilleure expérience utilisateur. ...

Vous trouverez d'autres informations à ce sujet dans notre déclaration de protection des données. Data protection statement

Cookies fonctionnels

Ces cookies sont impérativement nécessaires pour pouvoir utiliser toutes les fonctions des sites web GEMÜ. C'est la raison pour laquelle ils sont prédéfinis et ne peuvent pas être désactivés. Le cas échéant, vous pouvez les éviter en modifiant les paramètres de votre navigateur.

Cookies d'analyse web

Vous pouvez ici refuser ou accepter la dépose, dans votre navigateur, d'un cookie d'analyse web unique permettant à l'exploitant du site web de collecter et d'analyser différentes données statistiques. Si vous souhaitez la refuser, cliquez sur le lien suivant afin d'enregistrer dans votre navigateur le cookie de désactivation Piwik.

Actuellement, GEMÜ ne peut malheureusement pas mémoriser les paramètres pour plusieurs navigateurs ou pour tous les comptes utilisateur. Il est également possible, en fonction des paramètres de sécurité de votre navigateur, que la fermeture de votre navigateur entraîne le rejet des cookies installés par GEMÜ et que ces derniers ne soient plus présents lors de votre prochaine session. Si vous fermez votre navigateur, en changez ou utilisez plusieurs ordinateurs, vous devrez effectuer quelques ajustements, voire même renouveler la procédure.

GEMÜ 205

Électrovanne à commande électrique

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

L‘électrovanne 2/2 voies à commande directe en plastique GEMÜ 205 dispose d‘un électroaimant puissant. L'étanchéité autour de la tige induite est assurée par un soufflet en PTFE. L'étanchéité par rapport à l’électroaimant est assurée par un soufflet en PTFE surmonté d'une membrane de sécurité supplémentaire. Le connecteur comprend un redresseur pour l'alimentation en courant alternatif. La vanne est équipée en standard d‘une commande manuelle de secours et d‘un indicateur optique de position.

  • Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
  • La commande manuelle de secours permet de manoeuvrer la vanne en cas de coupure de courant
  • Indicateur optique de position intégrée de série
  • Type de raccordement: Embout; Embout mâle à coller; Orifice lisse à coller; Orifices taraudés; Raccord union
  • Actionneur: Électromagnétique
  • Matériau d'étanchéité
  • Matériau du corps: PVC-U; PVDF
  • Conformités: Directive Machines; Directive des Équipements Sous Pression; EAC; UL
  • Pression de service max.: 6 bar
  • Température max. du fluide: 60 ° C
  • Température min. du fluide: -20 ° C
  • Diamètres nominaux: DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')