Ce site web utilise des cookies.

Sur nos sites web et dans notre boutique en ligne, nous avons recours à des cookies indispensables pour des raisons techniques ainsi qu'à des cookies nécessaires pour traiter vos demandes. En supplément, nous utilisons des cookies de suivi. Ces derniers nous permettent d'optimiser notre présence en ligne afin de vous offrir une meilleure expérience utilisateur. ...

Vous trouverez d'autres informations à ce sujet dans notre déclaration de protection des données. Data protection statement

Cookies fonctionnels

Ces cookies sont impérativement nécessaires pour pouvoir utiliser toutes les fonctions des sites web GEMÜ. C'est la raison pour laquelle ils sont prédéfinis et ne peuvent pas être désactivés. Le cas échéant, vous pouvez les éviter en modifiant les paramètres de votre navigateur.

Cookies d'analyse web

Vous pouvez ici refuser ou accepter la dépose, dans votre navigateur, d'un cookie d'analyse web unique permettant à l'exploitant du site web de collecter et d'analyser différentes données statistiques. Si vous souhaitez la refuser, cliquez sur le lien suivant afin d'enregistrer dans votre navigateur le cookie de désactivation Piwik.

Actuellement, GEMÜ ne peut malheureusement pas mémoriser les paramètres pour plusieurs navigateurs ou pour tous les comptes utilisateur. Il est également possible, en fonction des paramètres de sécurité de votre navigateur, que la fermeture de votre navigateur entraîne le rejet des cookies installés par GEMÜ et que ces derniers ne soient plus présents lors de votre prochaine session. Si vous fermez votre navigateur, en changez ou utilisez plusieurs ordinateurs, vous devrez effectuer quelques ajustements, voire même renouveler la procédure.

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

La soupape de décharge GEMÜ N085 protège l'installation et le système de tuyauteries contre la surpression et réduit les pics de pression. Le troisième embout de la vanne permet de la monter dans la ligne principale. Lorsque la pression augmente, le ressort se soulève et la vanne s'ouvre. La pression est réduite jusqu'à la valeur définie et peut s'échapper via le troisième embout dans une conduite secondaire. Lorsque la pression baisse, la force du ressort presse la membrane contre le siège d'étanchéité et provoque la fermeture. La force du ressort peut être réglée selon les besoins à l'aide d'une vis de réglage.

  • Les réglages des vannes peuvent aussi être effectués en fonctionnement
  • L'optimisation des pistons, des ressorts et de la surface de commande assurent de bonnes caractéristiques de régulation
  • L'actionneur est hermétiquement séparé du fluide
  • Type de raccordement: Embout; Raccord union; Raccord à bride
  • Matériau du corps: PP-B; PVC; PVDF
  • Conformités: EAC
  • Pression de service max.: 6 bar
  • Température max. du fluide: 100 ° C
  • Température min. du fluide: -20 ° C
  • Diamètres nominaux: DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')