GEMÜ Code 5T

Membrane PTFE/FKM

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

La membrane PTFE/FKM GEMÜ code 5T est constituée de deux pièces et se compose d'une feuille PTFE et d'un support en FKM. Le PTFE utilisé est un PTFE chimiquement modifié de la deuxième génération, appelé TFM ™. La membrane est disponible dans les tailles 10 à 100 et dispose d'un pin de fixation fileté fritté avec butée de vissage intégrée. La membrane a été conçue pour une utilisation dans des applications industrielles, par exemple dans la technique chimique et environnementale ou dans l'industrie manufacturière.

  • Support en FKM avec tissu de renfort (MG 10 à MG 100)
  • Résiste aux produits chimiques corrosifs, tels que les hydrocarbures (aromatiques, non aromatiques et chlorés), sels minéraux et agents de blanchiment chlorés
  • Résistante à l'ozone et aux intempéries
  • Très bonne résistance chimique grâce à la feuille PTFE
  • Montage simple et défini par un pin de fixation fileté vulcanisé avec butée intégrée à visser
  • Durée de vie améliorée
  • Étanchéité à long terme améliorée grâce à une géométrie optimisée
  • Utilisation sous vide améliorée
  • Marquage bien lisible
  • Température du fluide :-10 à 100 °C
  • Matériau de la membrane:PTFE / FKM
  • Tailles de membrane:10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100