Le site web de GEMÜ utilise des cookies. La poursuite de l'utilisation de cette page signifie que vous acceptez les cookies. Pour paramétrer votre compte, veuillez cliquer here.

GEMÜ FFBT

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

Le corps est en PFA et les écrous-raccords en PFA, PVDF ou CPFA. Toutes les pièces sont fabriquées en salle blanche et ont une très grande résistance aux produits chimiques.

  • Haute fiabilité, même en cas de vibrations
  • Utilisation aisée
  • Type de raccordement: Filetage NPT; Flare
  • Pression de service max.: 6 bar
  • Température max. du fluide: 200 ° C
  • Température min. du fluide: 25 ° C