Ce site web utilise des cookies.

Sur nos sites web et dans notre boutique en ligne, nous avons recours à des cookies indispensables pour des raisons techniques ainsi qu'à des cookies nécessaires pour traiter vos demandes. En supplément, nous utilisons des cookies de suivi. Ces derniers nous permettent d'optimiser notre présence en ligne afin de vous offrir une meilleure expérience utilisateur. ...

Vous trouverez d'autres informations à ce sujet dans notre déclaration de protection des données. Data protection statement

Cookies fonctionnels

Ces cookies sont impérativement nécessaires pour pouvoir utiliser toutes les fonctions des sites web GEMÜ. C'est la raison pour laquelle ils sont prédéfinis et ne peuvent pas être désactivés. Le cas échéant, vous pouvez les éviter en modifiant les paramètres de votre navigateur.

Cookies d'analyse web

Vous pouvez ici refuser ou accepter la dépose, dans votre navigateur, d'un cookie d'analyse web unique permettant à l'exploitant du site web de collecter et d'analyser différentes données statistiques. Si vous souhaitez la refuser, cliquez sur le lien suivant afin d'enregistrer dans votre navigateur le cookie de désactivation Piwik.

Actuellement, GEMÜ ne peut malheureusement pas mémoriser les paramètres pour plusieurs navigateurs ou pour tous les comptes utilisateur. Il est également possible, en fonction des paramètres de sécurité de votre navigateur, que la fermeture de votre navigateur entraîne le rejet des cookies installés par GEMÜ et que ces derniers ne soient plus présents lors de votre prochaine session. Si vous fermez votre navigateur, en changez ou utilisez plusieurs ordinateurs, vous devrez effectuer quelques ajustements, voire même renouveler la procédure.

Keynote Presentation
How to make your filling process faster and more precise?

Learn more about GEMÜ's innovative filling technology in the product manager's on-demand presentation focusing on:

Pharma & Biotechnology

Watch presentation

Food & Beverage

Watch presentation


Deux technologies innovantes combinées

Séparation hermétique et bonne aptitude à la régulation
– cela ne se contredit-il pas ?

Non, car la vanne de remplissage GEMÜ F60 servoDrive et la vanne de régulation GEMÜ 567 servoDrive se basent sur un concept d'étanchéité unique en son genre, la technologie PD. Elle a été développée par GEMÜ pour combiner les avantages des vannes à membrane avec ceux des vannes à clapet.

La géométrie de la vanne permet une séparation hermétique entre l'actionneur et le fluide, ainsi que des débits élevés et une excellente précision de régulation. Le matériau d'étanchéité très résistant PTFE TFMTM permet d'utiliser les vannes pour les fluides agressifs contenant de l'huile et de la graisse qui conviennent parfaitement au processus de nettoyage CIP/SIP.

 

Servomoteur rapide avec fonctions de régulations étendues

En général, les vannes à membrane à commande pneumatique, les pompes péristaltiques ou à piston sont souvent utilisées pour le remplissage hygiénique et aseptique. Le servomoteur à commande motorisée et entièrement en acier inoxydable des vannes de remplissage GEMÜ F60 et 567 servoDrive peut désormais atteindre une toute nouvelle dimension de précision et de vitesse.

Outre la commande en temps réel et les fonctionnalités de régulation intégrées, l'actionneur linéaire se caractérise également par une précision de positionnement et une vitesse élevées. GEMÜ servoDrive : un dosage rapide et précis avec une pression de service allant jusqu'à 7 bars. Des courbes de régulation et de remplissage librement programmables permettent de répondre aux besoins spécifiques de chaque client, tels que différents conteneurs ou différentes quantités de remplissage.

 

Les courbes de régulation et de remplissage librement programmables permettent une plus grande flexibilité

Votre avantage

  • Remplissage précis de toutes petites quantités
    grâce à une grande précision de dosage de +/- 0,5 %

 

  • Fiabilité du processus
    grâce à une reproductibilité élevée de +/- 0,5 %

 

  • Débit élevé
    grâce aux cycles de remplissage rapides < 1 seconde

 

  • Faibles coûts
    grâce à la longue durée de vie du moteur > 50 millions de cycles de fonctionnement

 

  • Maintenance minimale
    grâce au remplacement simple des pièces d'usure
    (changement de cartouche < 2 minutes)

 

  • Bonne nettoyabilité
    grâce aux matériaux résistants et à une conception sans espaces perdus

 

Demande d’informations

Applications

GEMÜ F60 servoDrive | Dosage pression-temps de toutes petites quantités

Un dosage extrêmement précis du milieu est très important, notamment dans l'industrie pharmaceutique. C'est la raison pour laquelle des vannes de remplissage de haute précision et rapides sont nécessaires pour le remplissage de toutes petites quantités. La vanne de remplissage GEMÜ F60 servoDrive permet un dosage précis à des cycles élevés. Lors du remplissage des flacons d'injection, la GEMÜ F60 servoDrive régule l'alimentation en fluide de l'aiguille de dosage. Ce faisant, la pression du réservoir et le niveau sont maintenus constants par une pompe et des capteurs. Le remplissage de toutes petites quantités avec la servoDrive GEMÜ F60 rend possible des processus de dosage précis à grande vitesse, ce qui permet un débit d'échantillons élevé.

GEMÜ 567 servoDrive | Ajout de saumure aux solutions nutritives

Lors de la production de médicaments, une qualité constante et un rapport de mélange précis des principes actifs sont essentiels. La vanne de régulation GEMÜ 567 servoDrive garantit une régulation précise, même pour les toutes petites quantités. Lorsque de la saumure est ajoutée à une solution nutritive, le principe actif est dosé dans la conduite principale via une conduite d'alimentation. La pompe et le détecteur de niveau assurent une quantité constante de fluide dans le réservoir. Un débitmètre mesure la quantité de fluide souhaitée et la vanne de régulation GEMÜ 567 servoDrive permet de doser précisément la quantité requise. Le débit du fluide dans la conduite principale est également déterminé par un débitmètre et maintenu constant. Le débitmètre tout comme la GEMÜ 567 servoDrive sont associés à la commande de la machine et veillent ainsi à une quantité constante de principe actif dans la conduite principale.

Les produits en détail

             Vanne de régulation GEMÜ 567 servoDrive                                 Vanne de remplissage GEMÜ F60 servoDrive