Le site web de GEMÜ utilise des cookies. La poursuite de l'utilisation de cette page signifie que vous acceptez les cookies. Pour paramétrer votre compte, veuillez cliquer here.

Raccords GEMÜ en PFA

Raccords de tuyauteries et soudés

  • Domaines d'application et secteurs
  • Raccords

Secteurs et domaines d'application

La pureté des fluides de process joue un rôle de plus en plus déterminant dans la garantie de qualité et de rendement des produits de nombreux secteurs de haute technologie. L'éventail de secteurs couvre par exemple l'industrie optique et aérospatiale de même que la biotechnologie et le génie génétique, et s'étend jusqu'à la microélectronique ou la fabrication de semi-conducteurs. De nombreux constructeurs d'installations et de clients finaux choisissent d'équiper leurs appareils et installations de production en vannes, raccords et tuyaux GEMÜ pour le contrôle et la régulation de fluides, tout comme pour les processus de nettoyage, de traitement de surface ou d'attaque chimique. Dans ce cadre, les solutions de système et les composants High Purity séduisent par une résistance élevée et leur pureté absolue.

Raccords

Plus de 100 modèles de raccords différents sont fabriqués en salle blanche selon DIN 16901-140 sur notre site de production suisse. Les corps des raccords sont en PFA et les écrous de raccord union en PFA, PVDF ou CPFA. Tous les raccords courants sont disponibles dans la gamme de produits FlareStar.

Salle blanche d'Emmen

Depuis septembre 2012, GEMÜ produit des vannes et des raccords dans sa nouvelle salle blanche d'Emmen, située dans le canton de Lucerne (Suisse). De nouveaux locaux de fabrication et de montage ultra-modernes ont en effet été construits dans la commune suisse pour élargir les capacités du site de Rotkreuz, qui ne suffisaient plus pour répondre à la demande croissante sur le marché. Lors de la planification et de la réalisation, la conception d'un système de gestion qualité moderne et tourné vers l'avenir a joué un rôle clé. Ainsi, la qualité des produits et de la fabrication est par exemple assurée grâce à l'utilisation de matières premières spécifiques contrôlées et par le biais d'audits menés par des clients ainsi que des organismes officiels.

Raccords pour tubesRaccords à souder
1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"1/4", 1/2", 3/4", 1", 2"

Aperçu

Raccords droitsRaccords d'angleRaccords en T
TypePièces de jonction, réducteurs, adaptateurs, raccords à visser sans joint toriquePièce de liaison, réducteur, raccord coudé, équerre de montage, adaptateur d'angle, adaptateur coudéRaccords en T et réducteurs en T
Orifices taraudésFlare, SpaceSaver, filetage intérieur NPT, NPT, filetage extérieur, filetage extérieur JIS, embout à souder, collet DINFlare, SpaceSaver, filetage intérieur NPT, NPT, filetage extérieur, filetage extérieur JIS, embout à souderFlare, SpaceSaver, filetage extérieur NPT, filetage intérieur NPT, embout à souder

Par ailleurs, des tuyaux en croix, capuchons de protection et bouchons ainsi que différents autres accessoires sont également livrables. Ces derniers comprennent également l'outillage nécessaire au serrage d'écrous de raccord union FlareStar et le mandrin pour raccord flare.

1 2 3 4 5 6
GEMÜ FCP
FCP
Flare
PFA
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FCPM
FCPM
Filetage NPT; Flare
PFA
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FEPM
FEPM
Flare
PFA
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FFA
FFA
Filetage NPT; Flare
PFA
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FFBT
FFBT
Filetage NPT; Flare
PFA
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FFC
FFC
Flare
PTFE
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FFE
FFE
Filetage NPT; Flare
PFA
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FLAD
FLAD
Embout à souder; Flare
PVDF
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FLC
FLC
PFA
6 bar
200 ° C
25 ° C
1 2 3 4 5 6