GEMÜ 717

Vanne à boisseau sphérique à commande manuelle

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

La vanne à boisseau sphérique plastique 2/2 ou 3/2 voies GEMÜ 717 est équipée d'une poignée de forme ergonomique et est à commande manuelle. Le joint de siège est fabriqué en PTFE et les joints toriques sont proposés au choix en EPDM ou en FKM.

  • Coefficient de débit élevé
  • Poids réduit
  • Choix de différents matériaux du corps et types de raccordement
  • Écrou d'accouplement avec protection antirotation intégrée
  • Disponible en version 2/2 voies et 3/2 voies
  • Disponible en option avec boisseau de régulation
  • Température du fluide :-20 à 100 °C
  • Température ambiante:-10 à 50 °C
  • Pression de service :à 16 bars
  • Diamètres nominaux :DN 10 à 100
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne | Corps multivoies
  • Formes du boisseau:Boisseau de régulation | Boisseau L | Boisseau T
  • Types de raccordement :Embout | Orifice lisse à coller | Raccord à bride | Raccord à visser | Raccord union
  • Normes de raccordement:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT
  • Matériaux du corps:ABS | PP-H, gris | PVC-C, chloré | PVC-U, gris | PVDF
  • Matériaux d'étanchéité:EPDM | FKM
  • Conformités:EAC

Vidéo sur le produit

How ball valves work

00:43 min
6361 Vues
En ligne depuis 16.09.2015
Plus de vidéos
GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures

Application sur le produit

Vannes papillon GEMÜ à l'usine hydraulique Trollmühle - élimination d'uranium et déminéralisation partielle par procédures URANEX® et CARIX®

Avec l'usine hydraulique d'eau du syndicat pour l'alimentation de l'eau de Trollmühle à Windesheim près de Bingen am Rhein, environ 43.000 personnes et 14.000 foyers sont aujourd'hui alimentées chaque année avec 2,2 millions de m³ d'eau potable. En période de pointe, cela correspond à un débit de référence quotidien jusqu'à 8.500 m³. La Krüger WABAG / VWS Deutschland GmbH a réalisé l'installation URANEX®, avec laquelle la teneur en uranium de l'eau due aux conditions géologiques est réduite par échange d'ions. D'autre part, la déminéralisation partielle a lieu par échange d'ions à l'aide du procédé CARIX®.