La vanne à boisseau sphérique métallique 2/2 voies en trois parties GEMÜ B42 est à commande pneumatique. L'étanchéité du siège est en PTFE.
- Convient pour les applications avec du vide
- Étanchéité de l'axe fiable, nécessitant peu d'entretien
- Unité anti-statique
- Température du fluide:-20 à 180 °C
- Température ambiante:-20 à 60 °C
- Pression de service :à 63 bar
- Diamètres nominaux :DN 8 à 100
- Formes de corps :Corps à passage en ligne
- Formes du boisseau:Boisseau de régulation
- Types de raccordement :Embout | Raccord à bride | Raccord à visser
- Normes de raccordement:ASME | DIN | EN | ISO | NPT
- Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie
- Matériaux d'étanchéité:PTFE
- Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | EAC | FDA | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (CE) N° 2023/2006 | Règlement (UE) n° 10/2011
Vidéo sur le produit
Seal replacement on ball valves
05:20 min
389 Vues
En ligne depuis 23.03.2022