Sélectionner le pays et la langue

Sélectionner la langue

Service commercial interne

Pour toutes les questions commerciales:

Tél.: + 33 3 88 48 21 00

Prendre contact

Service d'assistance

Pour toutes les questions après-vente:

Tél: +49 7940 123 450

Contacter l'assistance téléphonique

Vanne à bille pneumatique 2/2 voies en métal

GEMÜ B46

Robinet à boisseau sphérique compact à commande pneumatique en acier inoxydable avec raccord à bride et indicateur de position – idéal pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.

Robinet à boisseau sphérique à brides compact avec longueur de construction courte

Informations sur le produit

La vanne à boisseau sphérique 2/2 voies métallique GEMÜ B46 est à commande pneumatique. L'étanchéité du siège est en PTFE.

Caractéristiques principales

  • Construction compacte
  • Arbre protégé contre l'éjection
  • Temps de réglage variable
  • Coefficient de débit élevé
  • Boisseau avec passage en ligne complet
  • Version ATEX disponible en option
Robinet à boisseau sphérique compact à commande pneumatique en acier inoxydable avec raccord à bride et indicateur de position – idéal pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-20 à 180 °C
Température ambiante
-20 jusqu'à 60 °C
Pression de service
0 jusqu'à 40 bar
Diamètres nominaux
DN 15 à 100
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Formes du boisseau
Boisseau de régulation
Types de raccordement
Bride
Normes de raccordement
ANSI
EN
Matériaux du corps
1.4408, inox de fonderie
Matériaux d'étanchéité
PTFE
Conformités
ATEX
EAC
FDA
Règlement (CE) N° 1935/2004
Règlement (CE) N° 2023/2006
Règlement (UE) n° 10/2011
TA-Luft

Téléchargements

17 Résultats
  • Betriebsanleitung GEMÜ B46

    pdf, 6.22 MB, DE

  • Produktbroschüre Kompakte Kugelhähne für hohe Durchflusswerte BB06, B26, B46 und B56

    pdf, 323 KB, DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Instrucciones de uso GEMÜ B46

    pdf, 6.20 MB, ES

  • Product certificate TA-Luft - GEMÜ BB06, B26, B46, B56

    pdf, 104 KB, EN

  • Product brochure Compact ball valves for high flow rates BB06, B26, B46 and B56

    pdf, 322 KB, EN

  • Datasheet GEMÜ B46

    pdf, 20.01 MB, EN

  • Driftsvejledning GEMÜ B46 da

    pdf, 6.25 MB, DA

  • Fiche technique GEMÜ B46

    pdf, 20.01 MB, FR

  • Datasheet GEMÜ B46

    pdf, 20.71 MB, EN

  • Datenblatt GEMÜ B46

    pdf, 20.01 MB, DE

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ BB06, B26, B46, B56

    pdf, 110 KB, DE

Services adaptés