Ce site web utilise des cookies.

Sur nos sites web et dans notre boutique en ligne, nous avons recours à des cookies indispensables pour des raisons techniques ainsi qu'à des cookies nécessaires pour traiter vos demandes. En supplément, nous utilisons des cookies de suivi. Ces derniers nous permettent d'optimiser notre présence en ligne afin de vous offrir une meilleure expérience utilisateur. ...

Vous trouverez d'autres informations à ce sujet dans notre déclaration de protection des données. Data protection statement

Cookies fonctionnels

Ces cookies sont impérativement nécessaires pour pouvoir utiliser toutes les fonctions des sites web GEMÜ. C'est la raison pour laquelle ils sont prédéfinis et ne peuvent pas être désactivés. Le cas échéant, vous pouvez les éviter en modifiant les paramètres de votre navigateur.

Cookies d'analyse web

Vous pouvez ici refuser ou accepter la dépose, dans votre navigateur, d'un cookie d'analyse web unique permettant à l'exploitant du site web de collecter et d'analyser différentes données statistiques. Si vous souhaitez la refuser, cliquez sur le lien suivant afin d'enregistrer dans votre navigateur le cookie de désactivation Piwik.

Actuellement, GEMÜ ne peut malheureusement pas mémoriser les paramètres pour plusieurs navigateurs ou pour tous les comptes utilisateur. Il est également possible, en fonction des paramètres de sécurité de votre navigateur, que la fermeture de votre navigateur entraîne le rejet des cookies installés par GEMÜ et que ces derniers ne soient plus présents lors de votre prochaine session. Si vous fermez votre navigateur, en changez ou utilisez plusieurs ordinateurs, vous devrez effectuer quelques ajustements, voire même renouveler la procédure.

GEMÜ 711

Vanne à boisseau sphérique à commande manuelle

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques
  • Accessoires

La vanne à boisseau sphérique 2/2 voies métallique en deux trois GEMÜ 711 est à commande manuelle. Elle dispose d'une poignée verrouillable à revêtement en plastique avec dispositif d'arrêt. L'étanchéité du siège est en PTFE.

  • Convient pour les applications avec du vide
  • Étanchéité de l'axe fiable, nécessitant peu d'entretien
  • Conforme à « TA-Luft » (norme pour l'air)
  • Matériaux d'étanchéité en PTFE et FPM
  • Unité anti-statique
  • Type de raccordement: Bride; Embout; Orifices taraudés
  • Actionneur: Manuel
  • Matériau du corps: 1.4408, inox de fonderie
  • Conformités: ; FDA; « TA-Luft » (norme pour l'air)
  • Pression de service max.: 63 bar
  • Température max. du fluide: 180 ° C
  • Température min. du fluide: -20 ° C
  • Diamètres nominaux: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5'')

Accessoire adapté

Vidéo sur le produit

How ball valves work

00:43 min
53 Vues
En ligne depuis 16.09.2015
UHT Test plant of the dairy school

Application sur le produit

Installation expérimentale UHT - Ecole de laiterie

Une nouvelle installation pilote novatrice UHT-ESL est à la disposition des maîtres laitiers et techniciens de l'office bavarois de l'agriculture (Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft) à Kempten (centre d'apprentissage, d'essais et technique de l'économie laitière) pour leur formation technique. En collaboration avec les constructeurs d'installations, des concepts et composants technologiques ultramodernes ont été mis au point et intégrés à cette installation. Outre ses vannes à clapet, des vannes à boisseau sphérique et des vannes à membrane aseptiques, GEMÜ a également fourni des blocs de vannes multivoies en acier inoxydable adaptés.

Actualités relatives au produit

25.02.2019

Obtenir tout le nécessaire auprès d'un seul fournisseur - vannes à boisseau sphérique manuelles GEMÜ à recopie de position intégrée