Le site web de GEMÜ utilise des cookies. La poursuite de l'utilisation de cette page signifie que vous acceptez les cookies. Pour paramétrer votre compte, veuillez cliquer here.

GEMÜ 712

Vanne à boisseau sphérique à commande manuelle

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

La vanne à boisseau sphérique 2/2 voies métallique en deux trois GEMÜ 712 est à commande manuelle. Elle dispose d'une poignée verrouillable à revêtement en plastique avec dispositif d'arrêt. L'étanchéité du siège est en PTFE.

  • Coefficient de débit élevé
  • Poids réduit
  • Poignée sans jeu
  • Poignée verrouillable
  • Type de raccordement: Bride; Embouts; Orifices taraudés
  • Actionneur: Manuel
  • Matériau du corps: 1.4408, inox de fonderie
  • Pression de service max.: 63 bar
  • Température max. du fluide: 180 ° C
  • Température min. du fluide: -30 ° C
  • Diamètres nominaux: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')

Vidéo sur le produit

How ball valves work

00:31 min
4707 Vues
En ligne depuis 16.09.2015