Ce site web utilise des cookies.

Sur nos sites web et dans notre boutique en ligne, nous avons recours à des cookies indispensables pour des raisons techniques ainsi qu'à des cookies nécessaires pour traiter vos demandes. En supplément, nous utilisons des cookies de suivi. Ces derniers nous permettent d'optimiser notre présence en ligne afin de vous offrir une meilleure expérience utilisateur. ...

Vous trouverez d'autres informations à ce sujet dans notre déclaration de protection des données. Data protection statement

Cookies fonctionnels

Ces cookies sont impérativement nécessaires pour pouvoir utiliser toutes les fonctions des sites web GEMÜ. C'est la raison pour laquelle ils sont prédéfinis et ne peuvent pas être désactivés. Le cas échéant, vous pouvez les éviter en modifiant les paramètres de votre navigateur.

Cookies d'analyse web

Vous pouvez ici refuser ou accepter la dépose, dans votre navigateur, d'un cookie d'analyse web unique permettant à l'exploitant du site web de collecter et d'analyser différentes données statistiques. Si vous souhaitez la refuser, cliquez sur le lien suivant afin d'enregistrer dans votre navigateur le cookie de désactivation Piwik.

Actuellement, GEMÜ ne peut malheureusement pas mémoriser les paramètres pour plusieurs navigateurs ou pour tous les comptes utilisateur. Il est également possible, en fonction des paramètres de sécurité de votre navigateur, que la fermeture de votre navigateur entraîne le rejet des cookies installés par GEMÜ et que ces derniers ne soient plus présents lors de votre prochaine session. Si vous fermez votre navigateur, en changez ou utilisez plusieurs ordinateurs, vous devrez effectuer quelques ajustements, voire même renouveler la procédure.

GEMÜ 740

Vanne à boisseau sphérique à commande manuelle

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques
  • Accessoires

La vanne à boisseau sphérique 2/2 voies métallique en trois parties GEMÜ 740 est à commande manuelle. Elle dispose d'une poignée verrouillable à revêtement en plastique avec dispositif d'arrêt. L'étanchéité du siège est en PTFE ou en TFMTM.

  • Convient pour les applications avec du vide
  • Conforme aux exigences de la FDA selon FDA 21 CFT 177.550
  • Compatible avec les cycles de CIP/SIP
  • Étanchéité de l'axe fiable, nécessitant peu d'entretien
  • Couple réduit
  • Grande qualité de surface
  • Version ATEX disponible en option
  • Interface standard (bride de raccordement selon ISO 5211)
  • Unité anti-statique
  • Type de raccordement: Clamp; Embout
  • Actionneur: Manuel
  • Matériau du corps: 1.4404, inox de fonderie
  • Conformités: EAC; FDA; « TA-Luft » (norme pour l'air)
  • Pression de service max.: 63 bar
  • Température max. du fluide: 220 ° C
  • Température min. du fluide: -20 ° C
  • Diamètres nominaux: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')

Accessoire adapté

Vidéo sur le produit

How ball valves work

00:43 min
1558 Vues
En ligne depuis 16.09.2015
CLEAN FILTER PRESSES SAFELY: GEMÜ ball valves protect compressed air networks

Application sur le produit

NETTOYAGE SÛR DE FILTRES-PRESSES: Les vannes à boisseau sphérique GEMÜ protègent le réseau d'air comprimé

Dans le traitement des eaux ou la filtration de produit, les filtres-presses assurent la séparation solide-liquide de substances telles que les boues ou les suspensions. Une pompe comprime la composition à séparer à 10–20 bar contre la toile filtrante. Les composants solides restent sur l'élément filtrant. Ils forment le gâteau de filtration. Si le filtre-presse est plein, on utilise, selon le procédé, de l'air comprimé pour sécher le gâteau de filtration.

Actualités relatives au produit

25.02.2019

Obtenir tout le nécessaire auprès d'un seul fournisseur - vannes à boisseau sphérique manuelles GEMÜ à recopie de position intégrée