Ce site web utilise des cookies.

Sur nos sites web et dans notre boutique en ligne, nous avons recours à des cookies indispensables pour des raisons techniques ainsi qu'à des cookies nécessaires pour traiter vos demandes. En supplément, nous utilisons des cookies de suivi. Ces derniers nous permettent d'optimiser notre présence en ligne afin de vous offrir une meilleure expérience utilisateur. ...

Vous trouverez d'autres informations à ce sujet dans notre déclaration de protection des données. Data protection statement

Cookies fonctionnels

Ces cookies sont impérativement nécessaires pour pouvoir utiliser toutes les fonctions des sites web GEMÜ. C'est la raison pour laquelle ils sont prédéfinis et ne peuvent pas être désactivés. Le cas échéant, vous pouvez les éviter en modifiant les paramètres de votre navigateur.

Cookies d'analyse web

Vous pouvez ici refuser ou accepter la dépose, dans votre navigateur, d'un cookie d'analyse web unique permettant à l'exploitant du site web de collecter et d'analyser différentes données statistiques. Si vous souhaitez la refuser, cliquez sur le lien suivant afin d'enregistrer dans votre navigateur le cookie de désactivation Piwik.

Actuellement, GEMÜ ne peut malheureusement pas mémoriser les paramètres pour plusieurs navigateurs ou pour tous les comptes utilisateur. Il est également possible, en fonction des paramètres de sécurité de votre navigateur, que la fermeture de votre navigateur entraîne le rejet des cookies installés par GEMÜ et que ces derniers ne soient plus présents lors de votre prochaine session. Si vous fermez votre navigateur, en changez ou utilisez plusieurs ordinateurs, vous devrez effectuer quelques ajustements, voire même renouveler la procédure.

GEMÜ S717

Vanne à boisseau sphérique à commande manuelle

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

GEMÜ S717 est une vanne à boisseau sphérique 2/2 voies en plastique allant du DN 10 jusqu‘au DN 100. Elle est équipée d'un actionneur manuel en plastique.

  • Montage simple
  • Longue durée de vie
  • La poignée sert de clé de réglage
  • Type de raccordement: Orifice lisse à coller; Raccord union
  • Actionneur: Manuel
  • Mouvement d'entraînement: Actionneur quart de tour
  • Matériau d'étanchéité
  • Matériau du corps: PP-H; PVC-U
  • Pression de service max.: 16 bar
  • Température max. du fluide: 60 ° C
  • Diamètres nominaux: DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')

Vidéo sur le produit

How ball valves work

00:43 min
1195 Vues
En ligne depuis 16.09.2015
GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures

Application sur le produit

Vannes papillon GEMÜ à l'usine hydraulique Trollmühle - élimination d'uranium et déminéralisation partielle par procédures URANEX® et CARIX®

Avec l'usine hydraulique d'eau du syndicat pour l'alimentation de l'eau de Trollmühle à Windesheim près de Bingen am Rhein, environ 43.000 personnes et 14.000 foyers sont aujourd'hui alimentées chaque année avec 2,2 millions de m³ d'eau potable. En période de pointe, cela correspond à un débit de référence quotidien jusqu'à 8.500 m³. La Krüger WABAG / VWS Deutschland GmbH a réalisé l'installation URANEX®, avec laquelle la teneur en uranium de l'eau due aux conditions géologiques est réduite par échange d'ions. D'autre part, la déminéralisation partielle a lieu par échange d'ions à l'aide du procédé CARIX®.