Le site web de GEMÜ utilise des cookies. La poursuite de l'utilisation de cette page signifie que vous acceptez les cookies. Pour paramétrer votre compte, veuillez cliquer here.

GEMÜ 342

Vanne à clapet multivoies à commande motorisée

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

La vanne à clapet à siège droit 3/2 voies GEMÜ 342 dispose d'un actionneur linéaire motorisé. Le moteur possède un boîtier en plastique et est conçu pour les tensions d'alimentation DC et AC. L'actionneur est disponible en version ouvert/fermé ou avec positionneur intégré et régulateur de process supplémentaire. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est réalisée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et ne nécessitant qu'un entretien minime, même après une utilisation prolongée. Un joint racleur placé devant le presse-étoupe protège les joints contre l'encrassement et l'endommagement.

  • Adapté pour le mélange et la distribution de fluides
  • Vitesse de réglage et paramètres de régulation réglables
  • Fonctions intégrées de diagnostic étendues
  • Utilisation simple et nombreuses possibilités de contrôle- Clavier à touches à membrane en façade- Connexion via PC avec navigateur Internet- Interfaces bus de terrain, par ex. Profibus DP- Interface e.sy-com pour le raccordement d'un module Bluetooth ou d'un modem industriel
  • Type de raccordement: Brida
  • Actionneur: eléctrico
  • Matériau du corps: EN-GJL-250
  • Pression de service max.: 16 bar
  • Température max. du fluide: 180 ° C
  • Température min. du fluide: -10 ° C
  • Diamètres nominaux: DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3'')