GEMÜ 352

Vanne à clapet multivoies à commande pneumatique

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques
  • Accessoires

La vanne à clapet à siège droit 3/2 voies GEMÜ 352 dispose d'un robuste actionneur pneumatique en plastique à piston nécessitant peu d'entretien. Le raccord pour le fluide de commande est orientable sur 360°. Le clapet étanche des deux côtés est relié à l'actionneur via l'axe de la vanne. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège ce dernier de l'encrassement et des dommages.

  • Adapté pour le mélange et la distribution de fluides
  • Actionneur en plastique plus léger à piston, libre de tous métaux non ferreux
  • Disponible sous forme de vanne d'arrêt ou de régulation
  • Les pièces en contact avec le fluide de service peuvent être adaptées aux exigences du cas d'application
  • Température du fluide :-10 à 180 °C
  • Température ambiante:-10 à 60 °C
  • Pression de service :à 16 bars
  • Diamètres nominaux :DN 15 à 100
  • Formes de corps :Corps multivoies
  • Types de raccordement :Raccord à bride
  • Normes de raccordement:ANSI | EN | ISO
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie
  • Matériaux de l'étanchéité du siège :PTFE | PTFE, renforcé
  • Conformités:ATEX | EAC | Oxygène

Accessoire adapté