La vanne à clapet à siège droit 3/2 voies GEMÜ 354 dispose d'un robuste actionneur pneumatique en plastique à piston nécessitant peu d'entretien. Le raccord pour le fluide de commande est orientable sur 360°. Le clapet étanche des deux côtés est relié à l'actionneur via l'axe de la vanne. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège ce dernier de l'encrassement et des dommages.
- Évolution simple en vanne de régulation
- Étanchéité du siège en PTFE ou en PTFE/fibre de verre
- Les pièces en contact avec le fluide de service peuvent être adaptées au cas d’application
- Température du fluide: -10 à 180 °C
- Température ambiante*: -10 à 60 °C
- Pression de service*: 0 à 16 bars
- Diamètres nominaux*: DN 15 à 50
- Formes de corps: Corps multivoies
- Types de raccordement: Raccord à visser
- Normes de raccordement: DIN | ISO
- Matériaux du boîtier: CC499K, bronze industriel
- Matériaux de l'étanchéité du siège : PTFE | PTFE, renforcé
- Conformités: ATEX | EAC | Oxygène