GEMÜ 533 eSyStep

Vanne à clapet à siège droit à commande motorisée

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

La vanne à clapet à siège droit 2/2 voies GEMÜ 533 eSyStep est à commande motorisée. L'actionneur eSyStep est disponible en tant qu'actionneur Tout ou Rien ou actionneur avec positionneur intégré. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège en plus ce dernier de l'encrassement et des dommages. Un indicateur optique et électrique de position est intégré de série. L'actionneur autobloquant maintient sa position de manière stable en position régulée et en cas de panne de tension d'alimentation.

  • Adapté au vide jusqu'à 20 mbars (a) en standard
  • Fonction Tout ou Rien ou avec positionneur intégré
  • Paramétrage possible par IO-Link
  • Caractéristiques de régulation linéaires ou proportionnelles modifiées réalisables
  • Programmation des fins de course sur place ou déportée via entrée de programmation
  • Différentes fonctions intégrées (par ex. recopie de position, limiteur de course, etc.)
  • Température du fluide:-10 à 180 °C
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Pression de service :à 40 bar
  • Diamètres nominaux :DN 15 à 50
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Raccord à bride
  • Normes de raccordement:ANSI | EN | JIS
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale
  • Matériaux de l'étanchéité du siège :1.4404 | PTFE | PTFE, renforcé
  • Tension d'alimentation :24 V DC
  • Vitesse de positionnement :max. 3 mm/s
  • Indice de protection :IP 65
  • Conformités:EAC | FDA | Règlement (CE) n° 1935/2004

Actualités relatives au produit

25.06.2020

Nouvelles vannes à commande motorisée