Ce site web utilise des cookies.

Sur nos sites web et dans notre boutique en ligne, nous avons recours à des cookies indispensables pour des raisons techniques ainsi qu'à des cookies nécessaires pour traiter vos demandes. En supplément, nous utilisons des cookies de suivi. Ces derniers nous permettent d'optimiser notre présence en ligne afin de vous offrir une meilleure expérience utilisateur. ...

Vous trouverez d'autres informations à ce sujet dans notre déclaration de protection des données. Data protection statement

Cookies fonctionnels

Ces cookies sont impérativement nécessaires pour pouvoir utiliser toutes les fonctions des sites web GEMÜ. C'est la raison pour laquelle ils sont prédéfinis et ne peuvent pas être désactivés. Le cas échéant, vous pouvez les éviter en modifiant les paramètres de votre navigateur.

Cookies d'analyse web

Vous pouvez ici refuser ou accepter la dépose, dans votre navigateur, d'un cookie d'analyse web unique permettant à l'exploitant du site web de collecter et d'analyser différentes données statistiques. Si vous souhaitez la refuser, cliquez sur le lien suivant afin d'enregistrer dans votre navigateur le cookie de désactivation Piwik.

Actuellement, GEMÜ ne peut malheureusement pas mémoriser les paramètres pour plusieurs navigateurs ou pour tous les comptes utilisateur. Il est également possible, en fonction des paramètres de sécurité de votre navigateur, que la fermeture de votre navigateur entraîne le rejet des cookies installés par GEMÜ et que ces derniers ne soient plus présents lors de votre prochaine session. Si vous fermez votre navigateur, en changez ou utilisez plusieurs ordinateurs, vous devrez effectuer quelques ajustements, voire même renouveler la procédure.

GEMÜ 548

Vanne à clapet à siège incliné à commande motorisée

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies GEMÜ 548 dispose d'un actionneur motorisé avec un boîtier en plastique. Le moteur est conçu pour les tensions d’alimentation DC et AC. Le mécanisme intégré transforme le mouvement rotatif en mouvement linéaire. L’actionneur est disponible en version « Ouvert/Fermé » ou avec positionneur intégré et régulateur de process supplémentaire. L’étanchéité au niveau de l’axe de la vanne est réalisée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et ne nécessitant qu'un entretien minime, même après une utilisation prolongée. Un joint racleur placé devant le presse-étoupe protège les joints contre l’encrassement et l'endommagement.

    • Type de raccordement: Bride; Clamp; Embout; Embouts filetés; Orifices taraudés
    • Actionneur: à commande motorisée
    • Matériau du corps: (Bronze 5) CC499K; 1.4408, inox de fonderie; 1.4435, inox de fonderie
    • Conformités: ; Oxygène
    • Pression de service max.: 25 bar
    • Température max. du fluide: 180 ° C
    • Température min. du fluide: -10 ° C
    • Diamètres nominaux: DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3'')
    • Vannes de régulation

    Vidéo sur le produit

    How globe valves work

    00:37 min
    234 Vues
    En ligne depuis 16.09.2015