GEMÜ 555

Vanne à clapet à siège incliné à commande pneumatique

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques
  • Accessoires

La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies à commande pneumatique GEMÜ 555 est exclusivement conçue pour les fluides gazeux et la vapeur. Grâce à la séparation hermétique assurée par un soufflet en inox entre l'actionneur à piston en inox et la partie en contact avec le fluide, la vanne GEMÜ 555 est parfaitement adaptée aux applications de vapeur pure. Le clapet et l'axe de la vanne sont fixés par soudure pour la assurer la prévention de l'encrassement des bords.

  • Libre de tous métaux non ferreux
  • Solution clapet-axe de vanne soudés afin de prévenir l'encrassement des bords
  • Fixation du clapet sans filetage, nécessitant peu d'entretien
  • Soufflet en inox en tant qu'étanchéité de l'axe pour températures de service élevées
  • Traçabilité des lots pour tous les composants en contact avec le fluide
  • Température du fluide:14 à 365 °F
  • Température ambiante:14 à 140 °F
  • Pression de service :à 150 psi
  • Diamètres nominaux:1/4'' (DN 8) à 3'' (DN 80)
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Clamp | Embout
  • Normes de raccordement:ASME | DIN | EN | ISO
  • Matériaux du corps:1.4435 (316L), bloc usiné | 1.4435, inox de fonderie
  • Matériaux de l'étanchéité du siège :PTFE
  • Conformités:ATEX | CRN | EAC | FDA | FMEDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (CE) N° 2023/2006 | Règlement (UE) n° 10/2011 | USP

Accessoire adapté

Vidéo sur le produit

Culivated Meat Teaser

00:56 min
117 Vues
En ligne depuis 20.12.2023
Plus de vidéos