Ce site web utilise des cookies.

Sur nos sites web et dans notre boutique en ligne, nous avons recours à des cookies indispensables pour des raisons techniques ainsi qu'à des cookies nécessaires pour traiter vos demandes. En supplément, nous utilisons des cookies de suivi. Ces derniers nous permettent d'optimiser notre présence en ligne afin de vous offrir une meilleure expérience utilisateur. ...

Vous trouverez d'autres informations à ce sujet dans notre déclaration de protection des données. Data protection statement

Cookies fonctionnels

Ces cookies sont impérativement nécessaires pour pouvoir utiliser toutes les fonctions des sites web GEMÜ. C'est la raison pour laquelle ils sont prédéfinis et ne peuvent pas être désactivés. Le cas échéant, vous pouvez les éviter en modifiant les paramètres de votre navigateur.

Cookies d'analyse web

Vous pouvez ici refuser ou accepter la dépose, dans votre navigateur, d'un cookie d'analyse web unique permettant à l'exploitant du site web de collecter et d'analyser différentes données statistiques. Si vous souhaitez la refuser, cliquez sur le lien suivant afin d'enregistrer dans votre navigateur le cookie de désactivation Piwik.

Actuellement, GEMÜ ne peut malheureusement pas mémoriser les paramètres pour plusieurs navigateurs ou pour tous les comptes utilisateur. Il est également possible, en fonction des paramètres de sécurité de votre navigateur, que la fermeture de votre navigateur entraîne le rejet des cookies installés par GEMÜ et que ces derniers ne soient plus présents lors de votre prochaine session. Si vous fermez votre navigateur, en changez ou utilisez plusieurs ordinateurs, vous devrez effectuer quelques ajustements, voire même renouveler la procédure.

GEMÜ 563

Vanne de régulation à commande motorisée

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

La vanne de régulation à siège droit 2/2 voies GEMÜ 563 voies dispose d’un actionneur motorisé nécessitant peu d'entretien et d'un moteur synchrone réversible. L'entraînement s’effectue via un démultiplicateur non bloquant et un excentrée. Un indicateur optique de position est intégré de série.

  • Commande directe du moteur avec des signaux 0/4 - 20 mA par un régulateur intégré
  • Comportement à la fermeture et à l'ouverture indépendant de la pression de service
  • Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
  • Membrane de séparation en FPM ou en EPDM
  • Clapet de régulation en PEEK
  • Type de raccordement: Orifices taraudés; Raccord union
  • Actionneur: à commande motorisée
  • Matériau du corps: PVC-U; PVDF
  • Conformités
  • Pression de service max.: 6 bar
  • Diamètres nominaux: DN 3; DN 6; DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2'')
  • Vannes de régulation

Vidéo sur le produit

How globe valves work

00:37 min
233 Vues
En ligne depuis 16.09.2015