GEMÜ 607

Vanne à membrane à commande manuelle

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 607 dispose d'un actionneur en plastique nécessitant peu d'entretien et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série.

  • Construction compacte
  • Indicateur optique de position intégré
  • Le corps en équerre permet d’économiser des tubes coudés supplémentaires
  • Température du fluide :-10 à 80 °C
  • Température ambiante:-10 à 50 °C
  • Pression de service :à 10 bars
  • Diamètres nominaux :DN 10 à 10
  • Formes de corps :Corps à passage en équerre
  • Types de raccordement :Embout
  • Normes de raccordement:DIN
  • Matériaux du corps:PP-H, gris | PVC-U, gris | PVDF
  • Matériaux de membrane :EPDM | FKM | PTFE/EPDM
  • Conformités:EAC | FDA

Vidéo sur le produit

Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]

10:43 min
2630 Vues
En ligne depuis 16.09.2015