GEMÜ 611

Vanne à membrane à commande manuelle

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 611dispose d'un actionneur en plastique nécessitant peu d'entretien et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série.

  • Volant en PVDF blanc disponible en option (GEMÜ 611)
  • Nombreux accessoires disponibles, par ex. recopie de position électrique pour position du volant « ouverte » ou blocage du volant avec une clé (GEMÜ 671)
  • Température du fluide :-10 à 80 °C
  • Température de stérilisation:max. 150 °C
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Pression de service :à 10 bars
  • Diamètres nominaux :DN 10 à 20
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Clamp | Embout | Raccord à visser
  • Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Matériaux du corps:1.4435 (316L), inox forgé | 1.4435, inox de fonderie | CW617N, laiton
  • Matériaux de membrane :EPDM | FKM | PTFE/EPDM
  • Conformités:EAC | FDA

Vidéo sur le produit

How diaphragm valves with metal valve bodies work

00:40 min
5696 Vues
En ligne depuis 16.09.2015
Valve solutions for mixing electrode slurries

Application sur le produit

Solutions de vannes pour le mélange de suspensions pour électrodes

La première étape pour la fabrication de cellules de batterie lithium-ion consiste à mélanger les suspensions pour électrodes qui sont dans une deuxième étape appliquées comme couche sur les feuilles d'électrode (anode/cathode). La suspension est faite d'un mélange de matières actives, de solvants, de liants et d'additifs. Ce qui est important lors du mélange de suspensions est de fournir avec précision les différents composants dans les quantités correspondantes. GEMÜ propose des vannes et systèmes de mesure et de régulation pour pouvoir représenter le processus de fabrication de façon fiable. Dans ce prospectus d'application, découvrez le process du mélange de suspensions et comment GEMÜ est à vos côtés pour vous fournir des solutions compétentes.