La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 615 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en plastique nécessitant peu d'entretien. Un indicateur optique de position est intégré de série. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».
- Compatible avec les cycles de CIP/SIP
- Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires
- Structure compacte adaptée aux espaces très exigus
- Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires
- Température du fluide :-10 à 80 °C
- Température ambiante:à 60 °C
- Pression de service :à 6 bars
- Diamètres nominaux :DN 10 à 20
- Formes de corps :Corps à passage en ligne
- Types de raccordement :Clamp | Embout | Raccord à visser
- Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | JIS
- Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4435 (316L), inox forgé | 1.4435 (BN2), inox forgé | 1.4435, inox de fonderie | 1.4539 (904L), inox forgé | CW617N, laiton
- Matériaux de membrane :EPDM | PTFE / FKM | PTFE/EPDM
- Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | Belgaqua | CRN | EAC | FDA | Oxygène
Accessoire adapté
Vidéo sur le produit
Culivated Meat Teaser
00:56 min
21 Vues
En ligne depuis 20.12.2023