Ce site web utilise des cookies.

Sur nos sites web et dans notre boutique en ligne, nous avons recours à des cookies indispensables pour des raisons techniques ainsi qu'à des cookies nécessaires pour traiter vos demandes. En supplément, nous utilisons des cookies de suivi. Ces derniers nous permettent d'optimiser notre présence en ligne afin de vous offrir une meilleure expérience utilisateur. ...

Vous trouverez d'autres informations à ce sujet dans notre déclaration de protection des données. Data protection statement

Cookies fonctionnels

Ces cookies sont impérativement nécessaires pour pouvoir utiliser toutes les fonctions des sites web GEMÜ. C'est la raison pour laquelle ils sont prédéfinis et ne peuvent pas être désactivés. Le cas échéant, vous pouvez les éviter en modifiant les paramètres de votre navigateur.

Cookies d'analyse web

Vous pouvez ici refuser ou accepter la dépose, dans votre navigateur, d'un cookie d'analyse web unique permettant à l'exploitant du site web de collecter et d'analyser différentes données statistiques. Si vous souhaitez la refuser, cliquez sur le lien suivant afin d'enregistrer dans votre navigateur le cookie de désactivation Piwik.

Actuellement, GEMÜ ne peut malheureusement pas mémoriser les paramètres pour plusieurs navigateurs ou pour tous les comptes utilisateur. Il est également possible, en fonction des paramètres de sécurité de votre navigateur, que la fermeture de votre navigateur entraîne le rejet des cookies installés par GEMÜ et que ces derniers ne soient plus présents lors de votre prochaine session. Si vous fermez votre navigateur, en changez ou utilisez plusieurs ordinateurs, vous devrez effectuer quelques ajustements, voire même renouveler la procédure.

GEMÜ 630

Vanne à membrane à commande pneumatique

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques
  • Accessoires

Les vannes 2/2 voie à membrane GEMÜ 600 et GEMÜ 630 disposent d'un actionneur pneumatique à piston en plastique nécessitant peu d'entretien. Un indicateur optique de position est intégré de série. La GEMÜ 600 (DN 25 - 50) est de plus équipée d'un limiteur de course. Cette vanne existe en fonctions de commande "Normalement fermée (NF)", "Normalement ouverte (NO)" et "Double effet (DE)".

  • Jeu de ressort variable pour des tenues en pression de service allant jusqu'à 10 bars des deux cotés
  • Plaques de montage disponibles pour compenser les écarts d'entre-axe en fonction des différents diamètres
  • Partie supérieure de l'actionneur pivotable sur 4 x 90°(tailles de membrane 25 - 50)
  • Large gamme d'accessoires
  • Type de raccordement: Embout; Flare; Orifice lisse à coller; Orifices taraudés; Raccord union
  • Actionneur: Pneumatique
  • Matériau du corps: ABS; PP (renforcé à la fibre de verre); PP-H; PVC-U; PVDF; Revêtement interne PP-H, gris / revêtement externe PP, renforcé
  • Conformités: ; FDA
  • Pression de service max.: 6 bar
  • Température max. du fluide: 80 ° C
  • Température min. du fluide: -20 ° C
  • Diamètres nominaux: DN 12; DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4'')
  • Vannes de régulation

Accessoire adapté

Vidéo sur le produit

How diaphragm valves with plastic valve bodies work

00:44 min
240 Vues
En ligne depuis 16.09.2015