Le site web de GEMÜ utilise des cookies. La poursuite de l'utilisation de cette page signifie que vous acceptez les cookies. Pour paramétrer votre compte, veuillez cliquer here.

GEMÜ 635

Vanne à membrane à commande pneumatique

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques
  • Accessoires

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 635 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en plastique nécessitant peu d'entretien. Un indicateur optique de position est intégré de série. Cette vanne existe en fonctions de commande "Normalement fermée (NF)", "Normalement ouverte (NO)" et "Double effet (DE)".

  • Construction compacte
  • Large gamme d'accessoires
  • ATEX
  • Protection contre les explosions
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Température max. du fluide: 80 ° C
  • Température min. du fluide: -10 ° C

Accessoire adapté

Vidéo sur le produit

Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15-DN300 diaphragms

10:41 min
1629 Vues
En ligne depuis 16.09.2015