Sélectionner le pays et la langue

Sélectionner la langue

Service commercial interne

Pour toutes les questions commerciales:

Tél.: + 33 3 88 48 21 00

Prendre contact

Service d'assistance

Pour toutes les questions après-vente:

Tél: +49 7940 123 450

Contacter l'assistance téléphonique

Vanne à membrane 2/2 à moteur électrique

GEMÜ 639 eSyStep

Vanne à membrane électrique en acier inoxydable avec raccordement stérile – idéale pour les applications pharmaceutiques, alimentaires et biotechnologiques.

Vanne avec actionneur universel pour les applications d'ouverture/fermeture ou de régulation

Informations sur le produit

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 639 eSyStep est à commande électrique. L'actionneur eSyStep est disponible en tant qu'actionneur Tout ou rien ou actionneur avec positionneur intégré. Un indicateur optique et électrique de position est intégré de série. L'actionneur autobloquant maintient sa position de manière stable en position régulée et en cas de panne de tension d'alimentation.

Caractéristiques principales

  • Compatible avec les cycles de CIP/SIP
  • Fonction Tout ou Rien ou avec positionneur intégré
  • Paramétrable et pilotable via IO-Link
  • Programmation des fins de course sur place ou déportée via entrée de programmation
  • Différentes fonctions intégrées (par ex. recopie de position, limiteur de course, etc.)
Vanne à membrane électrique en acier inoxydable avec raccordement stérile – idéale pour les applications pharmaceutiques, alimentaires et biotechnologiques.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 100 °C
Température de stérilisation
max. 150 °C
Température ambiante
0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
0 jusqu'à 10 bar
Diamètres nominaux
DN 4 à 40
Formes de corps
Configurations de vannes soudées
Corps « i »
Corps à passage en ligne
Corps de vanne de fond de cuve
Corps en T
Corps multivoies
Types de raccordement
Bride
Clamp
Embout
Raccord à visser
Normes de raccordement
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
SMS
Matériaux du corps
1.4408, inox de fonderie
1.4408, inox de fonderie revêtu PFA
1.4435 (316L), inox forgé
1.4435 (BN2), inox forgé
1.4435, inox de fonderie
1.4539 (904L), inox forgé
CW614N, laiton
CW617N, laiton
EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale
EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu ébonite
EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu PFA
EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu PP
Revêtement du corps
Ébonite
PFA
PP
Matériaux de membrane
CR
EPDM
FKM
NBR
PTFE/EPDM
Tension d'alimentation
24 V DC
Vitesse de positionnement
max. 3 mm/s
Indice de protection
IP 65
Conformités
« TA-Luft » (norme pour l'air)
Belgaqua
EAC
EHEDG
ESB/EST
FDA
Oxygène
Règlement (CE) n° 1935/2004
Règlement (CE) N° 2023/2006
Règlement (UE) n° 10/2011
USP
custom_technical_data_

Téléchargements

24 Résultats
  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf, 86 KB, DE

  • Technical information GEMÜ 601, 605, 611, 612, 615, 625, 629, 639, 695, 687, 660, 650, 653, 654, 649

    pdf, 169 KB, EN

  • Operating instructions GEMÜ 639 S0

    pdf, 6.45 MB, EN

  • GEMÜ_eSyStep_OC_IODD_V1_0_0_1
    Version: 1.0.0.1
    Interface: IO-LINK
    Date: 2019-12-04T23:00:00Z

    zip, 57 KB

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Produktbroschüre Winkelgeber

    pdf, 195 KB, DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ 639 AE

    pdf, 6.50 MB, DE

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ diaphragm valve collection - TÜV

    pdf, 103 KB, DE

  • Product certificate EHEDG - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf, 298 KB, EN

  • Product brochure Angle gauge

    pdf, 195 KB, EN

  • Operating instructions GEMÜ 639 AE

    pdf, 6.45 MB, EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

Services adaptés