GEMÜ 651

Vanne à membrane à commande pneumatique

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques
  • Accessoires

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 651 dispose d'un actionneur à piston en inox à commande pneumatique. La vanne est conçue pour les applications stériles. La vanne possède un module d'automatisation complètement intégré et une conduite d'air de réglage interne. Cette vanne existe en fonctions de commande « Normalement fermée » (NF) et « Normalement ouverte » (NO). Module d'automatisation intégré disponible en tant que boîtier de contrôle et de commande ou positionneur électropneumatique.

  • Réduction des frais d'étude et de mise en service par le module d'automatisation intégré et la conduite d'air de réglage interne
  • Fonction Speed-AP pour mise en service rapide
  • Compatible avec les cycles de CIP/SIP
  • Température du fluide :-10 à 100 °C
  • Température de stérilisation:max. 150 °C
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Pression de service :à 10 bars
  • Diamètres nominaux :DN 4 à 25
  • Formes de corps :Configurations de vannes soudées | Corps « i » | Corps à passage en ligne | Corps de vanne de fond de cuve | Corps en T | Corps multivoies
  • Types de raccordement :Clamp | Embout | Raccord à visser
  • Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4435 (316L), inox forgé | 1.4435 (BN2), inox forgé | 1.4435, inox de fonderie | 1.4539 (904L), inox forgé
  • Matériaux de membrane :EPDM | PTFE/EPDM
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | CRN | EAC | EHEDG | ESB/EST | FDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (CE) N° 2023/2006 | Règlement (UE) n° 10/2011 | USP

Accessoire adapté

Vidéo sur le produit

How diaphragm valves with metal valve bodies work

00:40 min
5696 Vues
En ligne depuis 16.09.2015