La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 655 est équipée d'un volant en métal et est à commande manuelle. Le corps de vanne est conçu pour le passage intégral.
- Forte résistance mécanique
- Coefficient de débit élevé grâce au diamètre de passage maximal
- Possibilité de monter un actionneur pneumatique a posteriori
- Température du fluide :à 100 °C
- Température ambiante:à 60 °C
- Pression de service :à 7 bars
- Diamètres nominaux :DN 25 à 300
- Formes de corps :Corps à passage en ligne
- Types de raccordement :Raccord à bride
- Normes de raccordement:ANSI | EN | ISO
- Matériaux du corps:EN-GJL-250, fonte grise | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale | EN-GJS-500-7, fonte sphéroïdale
- Revêtement du corps:Butyle | Caoutchouc souple | Ébonite
- Matériaux de membrane :CR | EPDM | IIR | NBR | NR
- Conformités:CRN | EAC
Vidéo sur le produit
Diaphragm change GEMÜ 655
04:05 min
823 Vues
En ligne depuis 27.07.2020