La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 673P9 est équipée d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est à commande manuelle. L'actionneur de la vanne est spécialement étanche et ainsi parfaitement adapté aux procédés de nettoyage exigeants. Un limiteur de course de fermeture, augmentant la durée de vie de la membrane, et un indicateur optique de position sont intégrés de série (taille de membrane 10 à 50).
- Structure compacte adaptée aux espaces très exigus
- Autoclavable
- Compatible avec les cycles de CIP, COP et SIP
- Réglage progressif du débit minimum grâce au limiteur de course de fermeture
- Types d'actionneurs spécialement étanches
- Température du fluide :-10 à 100 °C
- Température de stérilisation:max. 150 °C
- Température ambiante:à 60 °C
- Pression de service :à 10 bars
- Diamètres nominaux :DN 4 à 65
- Formes de corps :Configurations de vannes soudées | Corps « i » | Corps à passage en ligne | Corps de vanne de fond de cuve | Corps en T | Corps multivoies
- Types de raccordement :Clamp | Embout | Raccord à bride | Raccord à visser
- Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4435 (316L), inox forgé | 1.4435 (BN2), inox forgé | 1.4435, inox de fonderie | 1.4539 (904L), inox forgé | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale
- Revêtement du corps:PFA | PP
- Matériaux de membrane :EPDM | FKM | PTFE/EPDM
- Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | CRN | EAC | FDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (CE) N° 2023/2006 | Règlement (UE) n° 10/2011 | USP
Vidéo sur le produit
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5628 Vues
En ligne depuis 16.09.2015