La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 675 est équipée d'un volant en métal et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série.
- Convient aux fluides abrasifs et chargés de particules
- Différents matériaux de revêtement adaptés aux fluides les plus divers disponibles
- Indicateur optique de position intégrée de série
- Température du fluide :-10 à 100 °C
- Température ambiante:à 60 °C
- Pression de service :à 10 bars
- Diamètres nominaux :DN 15 à 150
- Formes de corps :Corps à passage en ligne
- Types de raccordement :Raccord à bride | Raccord à visser
- Normes de raccordement:ANSI | BS | DIN | EN
- Matériaux du corps:EN-GJL-250, fonte grise | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu ébonite | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu PFA | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu PP | EN-GJS-500-7, fonte sphéroïdale, revêtu PFA | EN-GJS-500-7, fonte sphéroïdale, revêtu PP
- Revêtement du corps:Ébonite | PFA | PP
- Matériaux de membrane :CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE / FKM | PTFE / PVDF / EPDM | PTFE/EPDM
- Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | CRN | EAC | FDA | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (UE) n° 10/2011
Vidéo sur le produit
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5628 Vues
En ligne depuis 16.09.2015