Ce site web utilise des cookies.

Sur nos sites web et dans notre boutique en ligne, nous avons recours à des cookies indispensables pour des raisons techniques ainsi qu'à des cookies nécessaires pour traiter vos demandes. En supplément, nous utilisons des cookies de suivi. Ces derniers nous permettent d'optimiser notre présence en ligne afin de vous offrir une meilleure expérience utilisateur. ...

Vous trouverez d'autres informations à ce sujet dans notre déclaration de protection des données. Data protection statement

Cookies fonctionnels

Ces cookies sont impérativement nécessaires pour pouvoir utiliser toutes les fonctions des sites web GEMÜ. C'est la raison pour laquelle ils sont prédéfinis et ne peuvent pas être désactivés. Le cas échéant, vous pouvez les éviter en modifiant les paramètres de votre navigateur.

Cookies d'analyse web

Vous pouvez ici refuser ou accepter la dépose, dans votre navigateur, d'un cookie d'analyse web unique permettant à l'exploitant du site web de collecter et d'analyser différentes données statistiques. Si vous souhaitez la refuser, cliquez sur le lien suivant afin d'enregistrer dans votre navigateur le cookie de désactivation Piwik.

Actuellement, GEMÜ ne peut malheureusement pas mémoriser les paramètres pour plusieurs navigateurs ou pour tous les comptes utilisateur. Il est également possible, en fonction des paramètres de sécurité de votre navigateur, que la fermeture de votre navigateur entraîne le rejet des cookies installés par GEMÜ et que ces derniers ne soient plus présents lors de votre prochaine session. Si vous fermez votre navigateur, en changez ou utilisez plusieurs ordinateurs, vous devrez effectuer quelques ajustements, voire même renouveler la procédure.

GEMÜ 677HP PurePlus

Vanne à membrane à commande manuelle

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 677 HPW est équipée d'un volant en plastique nécessitant peu d'entretien et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série.

  • Coefficient de débit élevé
  • Réduction maximale des zones mortes
  • Sens du débit et sens de montage quelconques
  • Grâce à la conception aussi bien adapté aux agents de polissage et gadoues
  • Large gamme d'accessoires
  • Type de raccordement: Embout à souder
  • Actionneur: Manuel
  • Mouvement d'entraînement: Actionneur linéaire
  • Matériau du corps: ; PVDF
  • Conformités: EAC
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Température max. du fluide: 80 ° C
  • Température min. du fluide: -20 ° C
  • Diamètres nominaux: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
Ultra purification of high purity water / Polisher and distribution

Application sur le produit

Purification de l'eau ultra-pure / Polissage et distribution

Sur le site de production d'un institut de recherche, la qualité de l'eau ultra-pure doit être améliorée. L'installation est dédiée à la production de plaquettes spéciales et d'essai. L'eau requise est utilisée pour les diverses étapes de la fabrication des plaquettes. Pour ces critères d'application spécifiques, la qualité de l'eau ultra-pure usuelle ne convient pas en termes de particules et ions nuisibles présents. Le nombre de molécules nocives encore présentes dans le fluide pouvant être trop élevé, l'eau pré-lavée doit encore être épurée.

Actualités relatives au produit

11.12.2017

Even at high temperatures and under compressive stress

Thanks to making consistent improvements to processes and investments in state-of-the-art manufacturing technologies, valve specialist GEMÜ can offer its customers plastic diaphragm valves with a significantly higher pressure-temperature rating.