GEMÜ SU60 SUMONDO

__L18N_PRODUCTNAME__

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Détails techniques
  • Température du fluide :5 à 40 °C
  • Température ambiante:à 40 °C
  • Pression de service :à 4,9 bars
  • Diamètres nominaux :DN 8 à 25
  • Types de raccordement :Clamp | Embout cannelé
  • Matériaux du corps:PP-R, naturel
  • Matériaux de membrane :TPE
  • Tension d'alimentation :24 V DC
  • Vitesse de positionnement :maximum 6 mm/s
  • Indice de protection :IP 65
  • Conformités:EAC | USP