GEMÜ R639 eSyStep

Vanne à membrane à commande motorisée

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ R639 eSyStep est à commande électrique. L'actionneur eSyStep est disponible en tant qu'actionneur Tout ou Rien ou actionneur avec positionneur intégré. Un indicateur optique et électrique de position est intégré de série. L'actionneur autobloquant maintient sa position de manière stable en position régulée et en cas de panne de tension d'alimentation.

  • Compatible CIP /SIP (uniquement avec rehausse en inox)
  • Fonction Tout ou Rien ou avec positionneur intégré
  • Vitesse de positionnement max. 3 mm/s
  • Paramétrage possible par IO-Link
  • Programmation des fins de course sur place ou déportée via entrée de programmation
  • Différentes fonctions intégrées (par ex. recopie de position, limiteur de course, etc.)
  • Température du fluide:-10 à 80 °C
  • Température ambiante:0 jusqu'à 50 °C
  • Pression de service :0 jusqu'à 8 bar
  • Diamètres nominaux :DN 12 à 50
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Bride | Embout | Flare | Orifice lisse à coller | Raccord à visser | Raccord union
  • Normes de raccordement:BS | DIN | ISO | JIS
  • Matériaux du corps:ABS | PP, renforcé | PP-H, natur | PVC-U, gris | PVDF | Revêtement interne PP-H, gris / revêtement externe PP, renforcé | Revêtement interne PVDF / revêtement externe PP, renforcé | Revêtement interne PVDF / revêtement externe PP, renforcé
  • Matériaux de membrane :EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Tension d'alimentation :24 V DC
  • Vitesse de positionnement :max. 3 mm/s
  • Indice de protection :IP 65
  • Conformités:EAC | FDA | System 1+

Actualités relatives au produit

25.06.2020

Nouvelles vannes à commande motorisée