Le site web de GEMÜ utilise des cookies. La poursuite de l'utilisation de cette page signifie que vous acceptez les cookies. Pour paramétrer votre compte, veuillez cliquer here.

GEMÜ R680

Vanne à membrane à commande motorisée

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques
  • Accessoires

La vanne à membrane 2/2 voies en plastique GEMÜ R680 est à commande motorisée. L'actionneur de vanne dispose de série d'un indicateur optique de position. Le moteur électrique est automatiquement coupé lorsque les fins de course correspondantes sont atteintes. La tension d'alimentation en standard est de 24 V DC.

  • Indicateur optique de position intégrée de série
  • Sens du débit et sens de montage quelconques
  • Insensible aux fluides chargés en particules
  • Alternative à commande motorisée pour les applications n'ayant pas d'énergie pneumatique
  • Encombrement réduit grâce à la construction compacte
  • Type de raccordement: Raccord union
  • Actionneur: à commande motorisée
  • Matériau du corps: ABS; PVC-U; Revêtement interne PP-H, gris / revêtement externe PP, renforcé; Revêtement interne PVDF / revêtement externe PP, renforcé
  • Pression de service max.: 6 bar
  • Température max. du fluide: 80 ° C
  • Température min. du fluide: -10 ° C
  • Diamètres nominaux: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1'')

Accessoire adapté