Le site web de GEMÜ utilise des cookies. La poursuite de l'utilisation de cette page signifie que vous acceptez les cookies. Pour paramétrer votre compte, veuillez cliquer here.

GEMÜ R693

Vanne à membrane à commande motorisée

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ R693 dispose d’un actionneur électrique nécessitant peu d'entretien, d'un réducteur à courroie dentée et d'un moteur électrique synchrone réversible. La vanne est à commande motorisée. La vanne est équipée en standard d‘une commande manuelle de secours et d‘un indicateur optique de position.

  • Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
  • Sens du débit et sens de montage quelconques
  • Fonction ouverture / fermeture sûre et caractéristiques de régulation reproductibles
  • Commande directe du moteur avec des signaux 0/4 - 20 mA par un module optionnel
  • Indication électrique de la position via un potentiomètre en option
  • Type de raccordement: Bride; Embouts; Raccord union
  • Actionneur: à commande motorisée
  • Matériau du corps: ABS; PVC-U; PVDF; Revêtement interne PP-H, gris / revêtement externe PP, renforcé
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Température max. du fluide: 80 ° C
  • Température min. du fluide: -20 ° C
  • Diamètres nominaux: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')