GEMÜ Vannes à membrane métallique pour l'industrie: Liste des produits

GEMÜ Vannes à membrane métallique pour l'industrie: Liste des produits

GEMÜ 615
615
  • Température du fluide:-10 à 80 °C
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Pression de service :à 6 bars
  • Diamètres nominaux :DN 10 à 20
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne
  • Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | JIS
  • Types de raccordement :Clamp | Embout | Raccord à visser
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4435 (316L), inox forgé | 1.4435 (BN2), inox forgé | 1.4435, inox de fonderie | 1.4539 (904L), inox forgé | CW617N, laiton
  • Matériaux de membrane :EPDM | PTFE / FKM | PTFE/EPDM
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | Belgaqua | CRN | EAC | FDA | FMEDA | Oxygène
GEMÜ 620
620
  • Température du fluide :à 100 °C
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Pression de service :à 10 bars
  • Diamètres nominaux :DN 15 à 150
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Raccord à bride | Raccord à visser
  • Normes de raccordement:ANSI | BS | EN | ISO
  • Matériaux du corps:EN-GJL-250, fonte grise | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), revêtu PFA | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), revêtu PP | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale | EN-GJS-400-18-LT, revêtu ébonite | EN-GJS-500-7, fonte sphéroïdale, revêtu PFA | EN-GJS-500-7, fonte sphéroïdale, revêtu PP
  • Revêtement du corps:Ébonite | PFA | PP
  • Matériaux de membrane :CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE / FKM | PTFE / PVDF / EPDM | PTFE/EPDM
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | CRN | EAC | FDA
GEMÜ 655
655
  • Température du fluide:à 100 °C
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Pression de service :à 10 bars
  • Diamètres nominaux :DN 25 à 300
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Bride
  • Normes de raccordement:ANSI | EN | ISO
  • Matériaux du corps:EN-GJL-250, fonte grise | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale | EN-GJS-500-7, fonte sphéroïdale
  • Revêtement du corps:Butyle | Caoutchouc souple | Ébonite
  • Matériaux de membrane :CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • Conformités:CRN | EAC
GEMÜ 656
656
  • Température du fluide:à 100 °C
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Pression de service :à 7 bars
  • Diamètres nominaux :DN 25 à 250
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Bride
  • Normes de raccordement:ANSI | EN | ISO
  • Matériaux du corps:EN-GJL-250, fonte grise | EN-GJS-400-18-LT | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale | EN-GJS-500-7, fonte sphéroïdale
  • Revêtement du corps:Butyle | Caoutchouc souple | Ébonite
  • Matériaux de membrane :CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • Conformités:CRN | EAC
GEMÜ 671
671
  • Température du fluide :-10 à 80 °C
  • Température de stérilisation:
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Pression de service :à 10 bars
  • Diamètres nominaux :DN 15 à 100
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Clamp | Embout | Raccord à bride | Raccord à visser
  • Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4408, inox de fonderie revêtu PFA | 1.4435 (316L), inox forgé | 1.4435 (BN2), inox forgé | 1.4435, inox de fonderie | 1.4539 (904L), inox forgé | CW617N, laiton | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu PFA | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu PP
  • Matériaux de membrane :EPDM | FKM | PTFE / PVDF / EPDM | PTFE/EPDM
  • Conformités:EAC | FDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (UE) n° 10/2011
GEMÜ 675
675
  • Température du fluide :-10 à 100 °C
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Pression de service :à 10 bars
  • Diamètres nominaux :DN 15 à 150
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Raccord à bride | Raccord à visser
  • Normes de raccordement:ANSI | BS | DIN | EN
  • Matériaux du corps:EN-GJL-250, fonte grise | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu ébonite | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu PFA | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu PP | EN-GJS-500-7, fonte sphéroïdale, revêtu PFA | EN-GJS-500-7, fonte sphéroïdale, revêtu PP
  • Revêtement du corps:Ébonite | PFA | PP
  • Matériaux de membrane :CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE / FKM | PTFE / PVDF / EPDM | PTFE/EPDM
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | CRN | EAC | FDA | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (UE) n° 10/2011
GEMÜ 687
687
  • Température du fluide:-20 à 120 °C
  • Température de stérilisation:max. 150 °C
  • Température ambiante:-10 à 60 °C
  • Pression de service :à 10 bar
  • Diamètres nominaux :DN 10 à 100
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne | Corps de vanne de fond de cuve | Corps en T
  • Types de raccordement :Bride | Clamp | Embout | Raccord à visser
  • Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4408, inox de fonderie revêtu PFA | 1.4435 (316L), inox forgé | 1.4435 (BN2), inox forgé | 1.4435, inox de fonderie | 1.4539 (904L), inox forgé | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), revêtu PFA | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), revêtu PP | EN-GJS-400-18-LT, revêtu ébonite
  • Revêtement du corps:Ébonite | PFA | PP
  • Matériaux de membrane :EPDM | FKM | PTFE
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | 3A | Belgaqua | CRN | EAC | FDA | FMEDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (UE) n° 10/2011 | USP
GEMÜ 695
695
  • Température du fluide:-10 à 80 °C
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Pression de service :à 10 bars
  • Diamètres nominaux :DN 15 à 65
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne
  • Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Types de raccordement :Bride | Clamp | Embout | Raccord à visser
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4408, inox de fonderie revêtu PFA | 1.4435 (316L), inox forgé | 1.4435 (BN2), inox forgé | 1.4435, inox de fonderie | 1.4539 (904L), inox forgé | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu butyle | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu caoutchouc souple | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu ébonite | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu PFA | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu PP
  • Matériaux de membrane :EPDM | FKM | NBR | PTFE / FKM | PTFE/EPDM
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | Belgaqua | EAC | FDA | Oxygène