GEMÜ 417

Vanne papillon à commande manuelle

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques
  • Accessoires

La vanne papillon à axe centré GEMÜ 417 possède une poignée ergonomique anticorrosion en plastique. Le dispositif d'arrêt intégré permet de protéger contre tout déplacement involontaire.

  • Poids réduit
  • Corps plastique résistant à la corrosion
  • Montage simple grâce à l'écrou d'accouplement
  • Poignée ergonomique à système anti-rotation et verrouillage
  • Température du fluide :à 60 °C
  • Température ambiante:-10 à 60 °C
  • Pression de service :à 6 bars
  • Diamètres nominaux :DN 15 à 50
  • Types de raccordement :Raccord union
  • Normes de raccordement:BS | DIN
  • Matériaux du boîtier:PVC-U, gris
  • Matériaux de la manchette:EPDM | FKM
  • Matériaux du clapet:PVDF
  • Conformités:EAC

Accessoire adapté

Vidéo sur le produit

Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator

03:32 min
97 Vues
En ligne depuis 03.11.2021
Vacuum Evaporator for Waste Water and Solvents

Application sur le produit

Évaporateurs sous vide pour eaux usées et solvants

Les évaporateurs sous vide sont utilisés pour épaissir les liquides additionnés de substances. Ce procédé est essentiellement utilisé pour la séparation des eaux usées ou des solvants encrassés. La part de déchets à éliminer est réduite au maximum, le condensat pouvant généralement être retourné vers le processus. Les applications se trouvent dans l'industrie textile et graphique. Les eaux de lavage contenant de l'encre, des pigments colorés et/ou des photo-polymères sont traitées. Les produits chimiques utilisés et concentrés sont épaissis.