The fitting bodies are made from PFA; the union nuts are made from PFA, PVDF or CPFA. All parts are manufactured in cleanroom conditions and have extremely high chemical resistance. The design also demonstrates a clearly reduced deadleg.
High reliability, even in high vibration applications
Simple operation
Various designs and connections
Sizes from ¼" to 1 ¼"
Suitable for high-purity media
Available as "Space saver version", for space-saving connection
The fitting bodies are made from PFA; the union nuts are made from PFA, PVDF or CPFA. All parts are manufactured in cleanroom conditions and have extremely high chemical resistance. The design also demonstrates a clearly reduced deadleg.
Type: FUT: Union tee Flare x Flare x Flare
Union nut material: 73: C-PFA for flare connection
Connection X: 16: 1", international code: 16
Connection Y: 16: 1", international code: 16
Connection Z: 16: 1", international code: 16
Fitting material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
High Purity version: HP: High Purity
The fitting bodies are made from PFA; the union nuts are made from PFA, PVDF or CPFA. All parts are manufactured in cleanroom conditions and have extremely high chemical resistance. The design also demonstrates a clearly reduced deadleg.
Type: FUT: Union tee Flare x Flare x Flare
Union nut material: 73: C-PFA for flare connection
Connection X: 16: 1", international code: 16
Connection Y: 16: 1", international code: 16
Connection Z: 16: 1", international code: 16
Fitting material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
High Purity version: HP: High Purity
Item number: 88277699 FUT 73 16 16 16 30 HP
Die Fittingkörper sind aus PFA, die Überwurfmuttern aus PFA, PVDF oder CPFA. Alle Teile sind unter Reinraumbedingungen hergestellt und von sehr hoher chemischer Beständigkeit. Auch weist die Konstruktion einen deutlich reduzierten Totraum auf.
Typ: T-Stück, Flare x Flare x Flare
Werkstoff Überwurfmutter: 73: C-PFA, für Flareanschluss
Anschluss-X: 16: 1", Code International: 16
Anschluss-Y: 16: 1", Code International: 16
Anschluss-Z: 16: 1", Code International: 16
Fitting-Werkstoff: 30: PFA, Perfluoralkoxy
Ausführung High Purity: HP: High Purity
Die Fittingkörper sind aus PFA, die Überwurfmuttern aus PFA, PVDF oder CPFA. Alle Teile sind unter Reinraumbedingungen hergestellt und von sehr hoher chemischer Beständigkeit. Auch weist die Konstruktion einen deutlich reduzierten Totraum auf.
Typ: FUT: T-Stück, Flare x Flare x Flare
Werkstoff Überwurfmutter: 73: C-PFA, für Flareanschluss
Anschluss-X: 16: 1", Code International: 16
Anschluss-Y: 16: 1", Code International: 16
Anschluss-Z: 16: 1", Code International: 16
Fitting-Werkstoff: 30: PFA, Perfluoralkoxy
Ausführung High Purity: HP: High Purity
Artikelnummer: 88277699 FUT 73 16 16 16 30 HP
Le corps est en PFA et les écrous-raccords en PFA, PVDF ou CPFA. Toutes les pièces sont fabriquées en salle blanche, et disposent d'une bonne résistance chimique. La conception présente une zone morte largement réduite.
Type: FUT: Raccord en T Flare
Matériau de l'écrou: 73: Écrou C-PFA
Raccordement X: 16: 1 " code international: 16
Raccordement Y: 16: 1 " code international: 16
Raccordement Z: 16: 1 " code international: 16
Matériau du raccord: 30: PFA, alcane akoxyperfluoré
Version High Purity: HP: High Purity
Le corps est en PFA et les écrous-raccords en PFA, PVDF ou CPFA. Toutes les pièces sont fabriquées en salle blanche, et disposent d'une bonne résistance chimique. La conception présente une zone morte largement réduite.
Type: FUT: Raccord en T Flare
Matériau de l'écrou: 73: Écrou C-PFA
Raccordement X: 16: 1 " code international: 16
Raccordement Y: 16: 1 " code international: 16
Raccordement Z: 16: 1 " code international: 16
Matériau du raccord: 30: PFA, alcane akoxyperfluoré
Version High Purity: HP: High Purity
Numéro d'article: 88277699 FUT 73 16 16 16 30 HP
The tender texts have been copied to the clipboard