Produzione e qualità GEMÜ

Prodotti validati e processi produttivi certificati

Produzione e qualità GEMÜ

Praticamente ogni prodotto viene sviluppato e realizzato all'interno di GEMÜ. 

In questo modo le sue prestazioni e la sua qualità sono esattamente conosciute e possono essere garantite completamente. Gli articoli commerciali attraversando gli stessi processi e vengono quindi qualificati secondo gli standard GEMÜ.

L'esito delle misure volte a garantire la qualità durante l'intero processo di sviluppo e di produzione presso GEMÜ si contraddistingue durante l'esercizio degli impianti presso il Cliente: valvole, misuratori e componenti di regolazione lavorano in modo sicuro, preciso ed affidabile nelle rispettive applicazioni.

Massimi requisiti del prodotto

I componenti e i sistemi GEMÜ soddisfano tutte le prescrizioni di legge e sono autorizzati e certificati in funzione del settore di applicazione, nonché conformi alla normativa standard. Ne sono un esempio le varianti di prodotto munite di attestato di omologazione DVGW, nonché le valvole e i sistemi di misura e di regolazione con attestati di conformità 3A, ATEX o FDA.

Revisione dei processi produttivi e di controllo

GEMÜ produce a livello mondiale in sei stabilimenti. Il know-how interno ed esterno viene utilizzato in questo contesto per realizzare, di concerto con i Clienti ed i fornitori, un'architettura di processo in grado di soddisfare le corrispondenti esigenze. Tra l'altro gli stabilimenti ed i processi produttivi sono certificati secondo ISO 9001, ISO 14001, FDA o USP Class VI. 

Produzione in camera sterile

Nello stabilimento con produzione in camera sterile di Emmen, Svizzera, GEMÜ produce e monta valvole, sistemi di misura e di regolazione ad alto grado di purezza, nonché prodotti Single-Use e prodotti medicali. La produzione è certificata secondo la norma ISO 9001:2015 ed ISO 13485:2016 e viene raggiunto un livello di qualità per la camera sterile pari alla ISO Classe 8 (in operation) nonché alla Classe C GMP.