Nelle applicazioni sul mercato Life Science e negli impianti single-use i prodotti GEMÜ in acciaio inox e plastica si rivelano particolarmente validi.
Le tecnologie più innovative e l'elevata qualità dei prodotti e dei processi produttivi rappresentano le fondamenta per un utilizzo efficace delle valvole e dei sistemi di misura e di regolazione GEMÜ nelle applicazioni asettiche. Da 50 anni.
Sistema di tenuta con certificazione EHEDG

Un cordone sigillante posto nel diametro interno del corpo valvola in acciaio inox caratterizza tutti i prodotti GEMÜ destinati alle applicazioni asettiche. In questo caso, oltre alla membrana GEMÜ abbiamo creato una superficie sigillante ben definita dotata di uno spazio morto minimo. Questa particolarità del sistema di tenuta GEMÜ è stata certificata EHEDG e assicura la massima tenuta e sicurezza, per decenni.
Numerose varianti del corpo

GEMÜ mette a disposizione un gran numero di varianti di corpo valvola, tutte diverse fra loro e utilizzabili sui vari punti della raccorderia. Oltre ai classici corpi a via diritta (valvola a 2/2 vie) e valvole a T (valvola a 3/2 vie), offriamo anche una valvola di fondo ottimizzata per lo spazio morto (B600). Anche la configurazione tandem a saldare (GMP-SAP, W600) o le valvole a più vie (M600) lavorate dal pieno sono prodotti che costruiamo e produciamo su misura per il cliente. Adattati alle singole applicazioni del cliente, i gruppi valvole GEMÜ dimostrano la loro validità da oltre 20 anni e fanno di GEMÜ il leader sul mercato globale e nella tecnologia.
vai al prodotto valvole di fondo (B600)
vai al prodotto configurazioni saldate (W600)
vai al prodotto gruppi valvole a più vie (M600)
Tecnologia monouso
Proprio nella produzione di batch più piccoli (fino a 2.000 l), necessari, ad esempio, negli impianti pilota e di ricerca, la tecnologia monouso sta prendendo sempre più piede. Anche i sistemi ibridi che prevedono la combinazione tra sezioni di impianto monouso e impianti in acciaio inox, vengono utilizzati con successo dai nostri clienti. Per questo, insieme a un costruttore di impianti, abbiamo sviluppato un prodotto completamente nuovo: la prima valvola a membrana single-use GEMÜ SUMONDO®. Il corpo valvola e l'attuatore sono collegati grazie a un'innovativa tecnologia e la valvola può essere monitorata, controllata e regolata dall'attuatore pneumatico.
Possono interessarvi anche i seguenti prodotti:
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Sistema die bottiglie di campionatura: BioStar® Bottle | Valvolva die sicurezza: GEMÜ 650TL | Valvola per la campionatura: GEMÜ 650-1010 |