Gestione dell'approccio multibarriera
Per riutilizzare l'acqua è necessario combinare diverse tecnologie e utilizzare i componenti adatti per ottenere i risultati richiesti.
Le acque di scarico industriali o agricole contengono numerose sostanze nocive, dai PFAS alle microplastiche fino ai prodotti chimici corrosivi o ai residui farmaceutici.
I componenti giusti per il proprio impianto di depurazione consentono di ottenere un vantaggio competitivo in termini di riutilizzo delle risorse idriche.
Che si tratti di eseguire pretrattamenti biologici, filtrazione a membrana, processi ossidativi o una disinfezione chimica, l'approccio multibarriera richiede sistemi specifici e di partner che dispongano delle conoscenze adeguate in ogni fase del trattamento. GEMÜ offre sistemi di valvole, misurazione e regolazione perfettamente integrabili nei concetti di depurazione più diversi.

Componenti GEMÜ per ogni fase del processo di depurazione
Dalle acque di scarico non trattate all'erogazione di acqua pulita, i nostri sistemi di valvole e automatizzazione sono stati pensati per affrontare le difficili condizioni di trattamento dei più diversi tipi di acque reflue. Indipendentemente dal tipo di acqua (salina, corrosiva, carica di particolato o ultrapura), i prodotti GEMÜ soddisfano i requisiti più elevati in termini di resistenza, fruibilità e connettività.


Se cercate semplicità e robustezza, le valvole a farfalla d'intercettazione e le valvole a sfera sono impiegabili universalmente in tutte le fasi del processo di depurazione
Grazie alla semplicità della loro struttura e alla loro affidabilità, le valvole a sfera e le valvole a farfalla d'intercettazione sono ampiamente diffuse in questo campo. Sono rapide da azionare e disattivare grazie al comando On/Off e ideali per quelle applicazioni in cui occorrono un flusso o un'intercettazione completi.
Tutte le valvole GEMÜ dispongono di diversi azionamenti manuali, pneumatici ed elettromotorizzati. Il sistema modulare GEMÜ consente inoltre di combinare liberamente vari materiali di tenuta e per il corpo.
Scoprite le nostre valvole a sfera in metallo e plastica
Scoprite le nostre valvole a farfalla d'intercettazione in metallo e plastica


Progettate per i fluidi critici: quando corrosione e abrasione rappresentano una sfida, le valvole a membrana sono la soluzione ideale
Le valvole a membrana sono particolarmente utili nelle applicazioni che richiedono affidabilità nel controllo del flusso. Inoltre, risultano ottimali per la gestione di liquidi corrosivi o abrasivi, un aspetto importante per il trattamento di acque reflue estremamente aggressive. GEMÜ offre valvole a membrana in metallo e plastica, mentre per i casi d'uso in cui è richiesto un flusso elevato sono disponibili anche valvole a membrana in versione a passaggio totale.
Scoprite le nostre valvole a membrana


Quando servono precisione e un comportamento dinamico, le valvole a globo a corsa corta o lunga consentono una regolazione altamente precisa del flusso e cicli elevati
Le valvole a globo e le elettrovalvole trovano impiego in applicazioni che richiedono un controllo preciso del flusso e commutazioni elevate. In particolare, vengono utilizzate nell'acqua priva di particolato o per funzioni di miscelazione con sostanze chimiche, dal momento che si tratta di valvole sensibili alle contaminazioni. Le elettrovalvole rappresentano nella fattispecie la scelta ideale per gestire le piccole quantità.

Per impianti intelligenti: soluzioni digitali per identificare, documentare e sottoporre a manutenzione i componenti dell'impianto, senza sprechi di carta
Grazie alla digitalizzazione e all'approccio "Acqua 4.0" è possibile ottimizzare e rendere più efficienti i processi. L'integrazione di sensori, intelligenza artificiale (IA) e gemelli digitali consentirà un monitoraggio e un controllo più precisi sia della qualità sia della quantità d'acqua in tempo reale.
Scoprite le nostre soluzioni digitali
Consultate il nostro white paper per scoprire come risparmiare tempo e denaro grazie alla digitalizzazione del trattamento delle acque.
Esperienza e innovazione: GEMÜ per il riutilizzo dell'acqua
Con un'esperienza decennale in sistemi di valvole per tutti i processi di depurazione rilevanti, offriamo soluzioni perfettamente integrabili in sistemi complessi.

I nostri sistemi di valvole, misurazione e regolazione trovano impiego nei seguenti processi:
- Trattamento dell'acqua potabile tramite ultrafiltrazione, scambiatore di ioni o disinfezione a raggi ultravioletti
- Trattamento dell'acqua di processo nell'industria chimica e metallurgica e nel settore marittimo
- Trattamento delle acque reflue nell'industria galvanica
- Trattamento dell'acqua ultrapura per l'elettrolisi dell'idrogeno, l'industria farmaceutica e l'industria dei semiconduttori
I componenti giusti per il proprio impianto di depurazione consentono di ottenere un vantaggio competitivo in termini di riutilizzo delle risorse idriche.
- Un portafoglio prodotti diversificato: valvole per i più disparati requisiti di processo, dalle applicazioni standard alle soluzioni più specifiche
- Competenza sui materiali e integrazione verticale: plastiche resistenti alla corrosione, metalli resistenti o combinazioni di materiali innovative, il tutto con le più moderne tecnologie di produzione
- Automatizzazione perfetta: facilità di integrazione grazie a IO-Link, TCP/IP o segnali analogici, per processi smart
- Omologazioni e conformità: soluzioni ideali per acqua potabile, impieghi industriali e standard internazionali, verificate e documentate
Qualità certificata da organismi indipendenti.

Potrebbero interessarvi anche:
State pianificando un impianto di depurazione?
In caso di retrofit, nuova installazione o per una consulenza, i nostri esperti vi aiutano a trovare la soluzione giusta per la vostra applicazione.