GEMÜ P40

Pneumatically operated tank bottom valve

  • Specifiche tecniche
  • Temperatura del fluido:-20 fino a 160 °C
  • Temperatura ambiente:-20 fino a 80 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
  • Diametri nominali:DN 15 fino a 25
  • Forme del corpo:
  • Tipi di connessione:| Attacchi | Clamp
  • Connessioni standard:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
  • Materiali corpo valvola:1.4435 (316L), materiale pieno
  • Materiali tenuta sulla sede:PTFE