Questa pagina Internet utilizza cookie.

Le nostre pagine Internet e i nostri shop online utilizzano cookie tecnici e cookie necessari per poter elaborare le tue richieste. Inoltre utilizziamo i cosiddetti cookie di tracciamento che ci consentono di ottimizzare la nostra presenza online per offrire una migliore fruizione. ...

Per maggiori informazioni consultare la Dichiarazione sulla protezione dei dati personali. Privacy Statement

Cookie funzionali

Questi cookie sono obbligatori per poter utilizzare tutte le funzioni dei siti GEMÜ, perciò sono preimpostati e non possono essere disattivati. Eventualmente è possibile eluderli modificando le impostazioni nel proprio browser.

Cookie di profilazione

Puoi decidere se sul tuo browser debba essere conservato un cookie di profilazione, per consentire al gestore della pagina Internet di registrare e analizzare i vari dati statistici. Qualora decidessi di non conservare il cookie fai clic sul seguente link per scegliere di disattivare il tracciamento Piwik.

Purtroppo al momento GEMÜ non è in grado di salvare le impostazioni per più browser o conti utenti. È inoltre possibile, a seconda delle impostazioni di sicurezza impostate dall'utente per il browser, rifiutare i cookie impostati di GEMÜ, chiudendo il browser stesso. In questo modo, alla sessione successiva, i cookie non saranno più disponibili. In caso di chiusura o di modifica del browser o di utilizzo di più PC, è necessario effettuare nuovamente queste modifiche.

Qualificazione e validazione

La produzione sicura di prodotti per la tecnologia medicale

Con l'ausilio del metodo FMEA e secondo la norma EN ISO 14971, GEMÜ esegue la valutazione del rischio per il vostro prodotto. Analizziamo i rischi di sistema dei mezzi di esercizio, nonché i rischi di processo della produzione. In merito ai potenziali rischi legati alla progettazione, vi diamo suggerimenti e raccomandazioni. Questi argomenti sono stabiliti per iscritto negli atti di rischio relativi al vostro progetto e vengono costantemente aggiornati. Parallelamente, vengono monitorate le misure definite nell'atto.

Quattro step per la qualificazione dei mezzi d'esercizio

Grazie alla qualificazione, GEMÜ fornisce la prova documentata che un mezzo d'esercizio soddisfa i requisiti previsti.

La qualificazione comprende quattro tappe:

 

  • qualificazione design (DQ)
  • qualificazione installazione (IQ)
  • qualificazione operativa (OQ) 
  • qualificazione prestazioni (PQ)

Il rapporto conclusivo della qualificazione documenta le osservazioni, nozioni ed eventualmente i provvedimenti ancora aperti. Partendo da questi presupposti, è possibile definire il progetto ed approvare tutta la documentazione di produzione. Al contempo viene dato il consenso per la validazione.

Sicurezza di processo grazie a più percorsi di validazione

La validazione fornisce la prova documentata che la fabbricazione di un prodotto per la tecnologia medicale può essere garantita a lungo nel tempo grazie ad un processo sicuro. Per la validazione del processo viene realizzato un prodotto di serie in tre lotti indipendenti l'uno dall'altro. Il lotto dei processi di validazione risulta dai quantitativi richiesti. All'occorrenza viene concordato un maggiore quantitativo di materiale per l'ispezione, per poter analizzare il rispetto dei criteri di qualità più critici. Dopo aver completato con successo la produzione, la fase di qualificazione e validazione si concludono con il rapporto conclusivo ed eventualmente un update dell'analisi FMEA.

Eventuali prestazioni aggiuntive per la validazione del vostro prodotto vengono supportate da GEMÜ grazie ad una grande rete di partner. In questo modo avete le seguenti possibilità:

 

  • validazione confezionamento
  • validazione trasporto
  • test invecchiamento
  • validazione sterilizzazione
  • qualificazione biologica

Fondamenti normativi per qualificazione e validazione

  • EN ISO 13485
  • EN ISO 14971
  • MDR 2017/745 EEC
  • Manuale EU GMP