- Campo di rilevazione: 0 fino a 40
-
Temperatura del fluido
*:
-40
fino a
125
°C
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 40 bar
-
Materiale corpo
:
1.4404
-
Tipo di connessione
:
Filettatura
-
Segnali in uscita
:
0 - 10 V | 0 - 20 mA | 4 - 20 mA | NPN | PNP
- Conformità: ATEX | EAC | SIL | UL
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Filettatura"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1273,"v":"1.4404"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":7,"v":"UL"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":33,"v":"SIL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":125,"v":"125"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-40,"v":"-40"}],"UL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Campo di rilevazione: -40 fino a 150
-
Temperatura del fluido
*:
-40
fino a
150
°C
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 160 bar
-
Materiale corpo
:
1.4404
-
Tipo di connessione
:
Filettatura
-
Segnali in uscita
:
0 - 10 V | 4 - 20 mA | NPN | PNP
- Conformità: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Filettatura"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1273,"v":"1.4404"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":160,"v":"160"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-40,"v":"-40"}]}
- Pressione di esercizio max: 6 bar
- Temperatura del fluido: 5 fino a 60 °C
- Diametri nominali: 1/4"" (DN 4) fino a 1 1/4"" (DN 25)
-
Tipo di attacco
:
Filettatura NPT | Flare
- Materiale corpo valvola: PFA | PTFE
- Conformità: FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":6,"v":"Filettatura NPT"},{"i":12,"v":"Flare"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Senza azionamento"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}]}
- Pressione di esercizio max: 6 bar
- Temperatura del fluido: 5 fino a 60 °C
- Diametri nominali: 1/4''" (DN 4) fino a 1 1/4''" (DN 25)
-
Tipo di connessione
:
Filettatura NPT | Flare
- Materiale corpo valvola: PFA | PTFE
- Conformità: FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":6,"v":"Filettatura NPT"},{"i":12,"v":"Flare"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Senza azionamento"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}]}
- Pressione di esercizio max: 6 bar
- Temperatura del fluido: 0 fino a 60 °C
- Diametri nominali: 1/4''" (DN 4) fino a 1 1/4''" (DN 25)
-
Tipo di connessione
:
Filettatura NPT | Flare
- Materiale corpo valvola: PFA | PTFE
- Conformità: FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":6,"v":"Filettatura NPT"},{"i":12,"v":"Flare"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Senza azionamento"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}]}