GEMÜ C30 HydraLine

Manometro

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

Manometro GEMÜ C30 è dotato di un calibratore di pressione PFA e di un manometro analogico. Il corpo dell'apparecchio è costituito da PFA/PTFE e può essere integrato tramite giunto Flare direttamente nel sistema di tubazioni. La trasmissione di pressione avviene mediante un liquido di monitoraggio (Standard IPA (alcool isopropilico) / acqua DI, altri su richiesta).

  • Base del separatore di pressione è la tecnologia sperimentata GEMÜ CleanStar®
  • Fluido di esercizio separato ermeticamente dall'elemento di visualizzazione tramite doppia membrana PFA brevettata
  • Il posizionamento libero del manometro a 360° consente opzioni utente personalizzate
  • Produzione, montaggio, calibratura e imballaggio nella camera sterile ISO 6
  • Spazi morti ridotti al minimo
  • Pressione di esercizio max: 6 bar
  • Temperatura del fluido: 5 fino a 60 °C
  • Diametri nominali: 1/4''" (DN 4) fino a 1 1/4''" (DN 25)
  • Tipo di connessione : Filettatura NPT | Flare
  • Materiale corpo valvola: PFA | PTFE
  • Conformità: FDA

Video sul prodotto

Clean room plant Emmen

01:52 min
1620 Views
Online da 18.09.2015