GEMÜ C32 HydraLine

Manometro

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

Manometro GEMÜ C32 è elettronico. Questo strumento dispone di un display digitale e di una cella di misura capacitiva in ceramica. Questa cella di misura è separata dal processo da un sistema a membrana doppia senza liquido di trasmissione di pressione. Il corpo dell'apparecchio è costituito da PFA/PTFE e può essere integrato tramite giunto Flare direttamente nel sistema di tubazioni.

  • Spazi morti ridotti al minimo
  • Nessun fluido di trasmissione "Soluzione a secco"
  • Elemento sensore in ceramica non metallico ad alto grado di purezza
  • Elemento sensore isolato da una doppia membrana ventilata
  • Alimentazione ausiliaria supplementare non necessaria
  • 5 diverse unità di pressione regolabili a piacere
  • Produzione, montaggio, calibratura e imballaggio nella camera sterile ISO 6
  • Pressione di esercizio max: 6 bar
  • Temperatura del fluido: 0 fino a 60 °C
  • Diametri nominali: 1/4''" (DN 4) fino a 1 1/4''" (DN 25)
  • Tipo di connessione : Filettatura NPT | Flare
  • Materiale corpo valvola: PFA | PTFE
  • Conformità: FDA

Video sul prodotto

Clean room plant Emmen

01:52 min
1620 Views
Online da 18.09.2015