Con l'ausilio di un flussometro è possibile determinare la portata in volume di un liquido o un gas che fluisce attraverso un tubo. La gamma GEMÜ comprende prodotti con diversi principi di funzionamento per poter venire incontro alle esigenze specifiche dei vari clienti.
Contattateci se siete alla ricerca di una consulenza personalizzata per la regolazione del flusso.
Principi di funzionamento dei flussometri GEMÜ
Flussometri a sezione variabile
Un corpo da misurare viene sollevato dalla portata in volume in un tubo di misurazione conico fino a quando si crea un equilibrio tra il peso del corpo e la forza per effetto della resistenza aerodinamica. Tanto più alta è la portata in volume, quanto più viene sollevato il corpo da misurare.
Per l'integrazione nel comando di un impianto sono disponibili trasduttori di valore limite e trasduttori di valore.

Flussometri magnetici induttivi (MID)
Un flussometro magnetico induttivo è adatto solo a fluidi conduttori. Il funzionamento si basa sulla legge di Faraday dell'induzione elettromagnetica. I flussometri magnetici induttivi sono molto diffusi e vantano un'ottima precisione di misurazione.
Flussometri a ultrasuoni
Nei flussometri a ultrasuoni, il flusso viene determinato senza contatto con l'ausilio di segnali acustici. GEMÜ applica il metodo della differenza di fasi. Due sensori posizionati uno di fronte all'altro inviano e ricevono alternatamente segnali a ultrasuoni. A fluido fermo, entrambi i sensori ricevono i segnali a ultrasuoni emessi nella stessa fase, in altre parole senza differenza di fase. Nel caso di scorrimento dei fluidi si crea uno sfasamento. La differenza di fase che si crea è direttamente proporzionale alla velocità di flusso. Dalla velocità di flusso e dal diametro della tubazione si rileva la portata volumetrica in modo particolarmente veloce e preciso.
Regolazione del flusso con flussometri GEMÜ

Combinando i flussometri con le nostre valvole e i nostri posizionatori e controllori di processo si ottiene un'unità di regolazione del flusso. Siamo al vostro fianco con la nostra competenza per sostenervi nello sviluppo dell'unità per il vostro impianto.