GEMÜ 3020 è un misuratore di portata a turbina. Dispone di una separazione di fluidi tra unità di misura e di analisi e di un raddrizzatore di flusso integrato. L'unità di analisi con segnali di misura standard industriali è calibrata da fabbrica.
- Bassissima perdita di pressione
- Breve percorso di entrata/uscita
- Misurazione precisa del flusso volumetrico
- Raddrizzatore di flusso integrato
- Campo di rilevazione: 120 fino a 25000 m/s
- Temperatura del fluido: -20 fino a 80 °C
- Pressione di esercizio: 0 fino a 10 bar
- Diametri nominali: DN 25 e DN 50
- Tipi di connessione: Attacco a bocchettone con inserto
- Materiali tubo di misurazione: PVC-U | PVDF
- Tipo di attacco elettrico: Connettore per apparecchi, forma A
- Tensioni di alimentazione: 24 V DC
- Conformità: EAC