GEMÜ 3021

Misuratore di portata a turbina

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

GEMÜ 3021 è un misuratore di portata a turbina. Mediante la tastiera sul lato frontale è possibile effettuare le impostazioni senza difficoltà, come per esempio unità di misura, valori da visualizzare e molto altro ancora

  • Utilizzo semplice
  • Adattamento variabile al processo
  • Campo di misura scalabile a piacere
  • Raddrizzatore di flusso integrato
  • Breve percorso di entrata/uscita
  • Disponibili anche le varianti Totalizer o Batch Controller
  • Uscite relè disponibili
  • Campo di misura fluidi:120 fino a 25000 l/h
  • Scostamento di misura:± 1% del valore finale
  • Temperatura del fluido:-20 fino a 80 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali:DN 25 fino a 50
  • Tipi di connessione:Attacco a bocchettone con inserto
  • Materiali tubo di misurazione:PVC-U | PVDF
  • Tipi di collegamento elettrico:Connettore per apparecchi, forma A | connettore M12
  • Tensioni di alimentazione:24 V DC
  • Conformità:EAC